聯絡我們
其他建議

採用磁性氣壓缸感測器提升機器性能

借助電氣、氣動或液壓驅動組件的改良配合可提升機器性能。這要求減少機器內所有氣壓或液壓氣缸中每個機器週期的步進允許條件。當隨時可在活塞整個行程中識別出活塞位置時才能實現。MPS磁性氣壓缸感測器測定針對各種活塞行程的活塞位置—可隨時測定。憑藉位置資料,機器控制器可提升機器性能。

  • 可使用以下產品系列
    用於T型槽的智慧型定位感測器
    • 定位感測器可直接安裝在氣動缸的T型槽內
    • 量測範圍為32 mm至256 mm的感測器類型
    • 類比輸出(針對電流或電壓)、開關輸出與IO-Link
    • 使用轉接器可安裝至其他結構的氣缸(例如圓形氣缸)
回到最上端