光電感測器
W24-2

用於惡劣工業環境的多功能堅固型感測裝置

客戶效益

  • 借助金屬外殼與IP 69K防護等級實現極高的耐抗性與長使用壽命
  • 環境光與相對擺放的設備安裝中極高的光學耐用性
  • 借助反射片式光電感測器與對照式光電感測器中極強的功能保護實現高可用性
  • 溫度變動時,透過標準或性能強勁型鏡頭加熱器預防或減少鏡頭上的冷凝水
  • 透過DC與DC/AC設備的相同結構實現相容安裝

概覽

用於惡劣工業環境的多功能堅固型感測裝置

W24-2金屬外殼型產品系列的特點在於工業使用中極高的耐抗性與使用壽命長。透過強力的抗環境光功能與功能保護確保“光學”耐用性。防護等級高達IP 69K,即使在潮濕的工業環境中也可確保耐機械性。因此,配備標準或性能強悍型鏡頭加熱器的感測器類似車內後窗玻璃加熱器一樣,也能結合防護外殼在外部區域使用。透過各種診斷功能,可保持系統處理貨物的輸送量並提前識別可能的運行中斷。感測器具備針對不同功能的最低配置,以便減少設備多樣性並由此減少倉儲。此外,該結構中提供DC設備與DC/AC設備。

產品概述
  • 鋅壓鑄材質的堅固外殼,防護等級為IP 69K
  • 護蓋之下,操作元件受到保護
  • 直接反射式光電感測器的強力抗環境光功能
  • 可切換:PNP/NPN與亮/暗動作
  • 具備UL認證的DC或DC/AC版本
  • 可選:測試輸入、時間滯後、警報輸出的髒汙通知、鏡頭加熱器,也有高性能規格
  • M12公接頭或M16螺栓連接:可旋轉90°

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    尺寸(寬 x 高 x 深)27 mm x 87.5 mm x 65 mm
    最大檢測範圍

    100 mm ... 2,500 mm 1)

    100 mm ... 2,000 mm 1)

    100 mm ... 3,000 mm 1)

    300 mm ... 900 mm 1)

    100 mm ... 1,200 mm 1)

    0 m ... 22 m 2)

    0 m ... 60 m

    光投射器LED
    光源類型紅外線 / 可見紅光
    IP等級IP67 / IP69K
    外殼材質

    金屬 鋅壓鑄材質

    PTFE塗層 鋅壓鑄材質

    調整調整旋鈕
    • 1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033標準).
    • 2) PL80A反射片.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區