聯絡我們
其他建議

8結果:

結果 1 - 8 von 8

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 PowerProx
如今,檢測範圍有了全新定義
  • 光飛行時間技術
  • 雷射等級1,紅光與紅外光
  • 檢測範圍:5 cm至4 m
  • 最小的背景距離:6 mm
  • 開關頻率高達1,000 Hz
  • 多達三個可調開關輸出或一個類比輸出IO-Link可選:針對多達八個開關點、距離值與智慧感測器功能
產品系列 TranspaTect
無需反射片即可讓透明變為可見
  • 極為先進的SICK技術
  • 免去反射片(通常為故障源)
  • 機器部件用作參考面
  • AutoAdapt,髒汙時的自動化開關門檻值調整
  • 帶有明亮且精確光點的PinPoint LED針點式光點
  • 操作簡便的教導設定鍵
  • 無死角的LED狀態顯示
  • 堅固型金屬外殼(可按要求提供PTFE塗層)
產品系列 ZoneControl
輸送帶邏輯控制系統簡化一切
  • 三種安裝版本:滾輪之間 (IR/R),側面 (ZLM) 與輸送皮帶之上 (WLR) 的安裝
  • 三種邏輯類型:單獨啟動、帶有Sleep功能的單獨啟動、塊式(小部分)啟動
  • 可相繼接通多達50種的ZoneControl解決方案。
  • 確保簡便選擇和履行的完全動畫模擬
  • 標準區段長度,1 m (3 ft)或2 m (6 ft)

產品系列 MultiLine
雙比單好
  • 具有背景遮蔽功能的兩台邏輯和智慧型連結的感測器處於同一迷你型外殼內,在物件檢測時提供最高可靠性
  • 連貫且穩定識別結構與穿孔型物件,例如電子卡片
  • 連貫且穩定識別反光和不規則物件,例如咖啡包裝袋和湯袋
  • 有效工作範圍為40 mm至120 mm
  • 透過教導設定鍵實現簡便設定
產品系列 DeltaPac
成功攻克困難
  • Delta-S-技術®、四重PinPoint-2.0-LED與兩種能源量測,結合SIRIC®與距離量測技术
  • 採用高達20 mm的半徑檢測物件輪廓,不受方向影響
  • 皮帶速度可高達3.0 m/s或生產能力可達到每小時200000個包裝物
  • 借助IO-Link實現預定感測器參數和四種運行模式的客製化調節
  • 緊湊型外殼 (42 mm x 42 mm x 45 mm),防護等級為IP 67
產品系列 Reflex Array
帶有2D光帶的光電感測器:功能豐富又經濟實惠
  • RAY10:高度為25 mm的光帶,檢測尺寸≥ 5 mm的物件
  • RAY26:高度為55 mm的光帶,三種款式,檢測尺寸≥ 3 mm、≥ 5 mm或≥ 10 mm的物件
  • 感測器具備前瞻性維護指示燈;透過IO-Link把維護信號傳輸至PLC
  • RAY26中的輸送帶抑制功能
產品系列 MultiV
高效探尋並得出高效成果
  • 可靠識別扁平、透明與反光的物件,例如所有類型的熒幕、玻璃和金屬部件
  • 空隙與空洞不會導致感測器關閉
  • 檢測輸送皮帶上的扁平物件
  • 省地的迷你型外殼實現最狹窄機器環境下的整合
  • 精確、可靠的背景遮蔽功能確保可靠檢測出所有類型的物件,不受表面和特性的影響
  • 開關點精確且重複精度高,< 1 mm
  • 最佳工作間距,為15 mm至30 mm
產品系列 MultiPulse
切換至Autopilot
  • 物件檢測與感測器監測
  • 確認物件已到位,未發生感測器功能故障
  • 省地的迷你型外殼實現最狹窄機器環境下的整合
  • 精確的背景遮蔽功能確保可靠檢測出所有類型的物件,不受表面和特性的影響
  • 工作範圍為3至150 mm
  • 可用具備調節與無調節的規格、線形光點和視窗函數 (30 mm…150 mm)

結果 1 - 8 von 8

回到最上端