進階搜尋:
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6結果:

結果 1 - 6 von 6

檢視: 圖片檢視 列表檢視
圓形、短款、無以倫比的經濟性
  • 極短結構的實惠型圓柱形M18感測器
  • 五種不同的外殼結構
  • 塑膠或金屬規格,軸向或徑向透鏡
  • 極亮和易見的PinPoint LED針點式光點
  • 用於調節開關門檻值的調整旋鈕(視類型而定)
  • 特有的“完全齊平式”金屬制產品系列
  • 極易見的狀態顯示
  • IP 67防護等級
立即比較
選擇
用於沖洗區域的圓柱形光電感測器(配有觸摸式教導)
  • M18不鏽鋼外殼的圓柱形光電感測器,防護等級為IP 69K
  • 具備所有通用的清潔劑抗性,由獨立機構認證
  • 擴寬的溫度範圍:+85 °C(長期),+100 °C(15分鐘,短期)
  • 用於調節的觸摸式教導功能
  • 所有材料(包括外殼、LED與透鏡)均具備化學抗性
  • 按照DIN40050標準的IP69k與IP68防護等級
  • 雷射蝕刻的部件編號
  • 由ECOLAB與JohnsonDiversey機構認證
立即比較
選擇
圓形、無以倫比的經濟型標準產品
  • 標準外殼結構的實惠型圓柱形M18感測器
  • 可選擇帶有直型透鏡輸出的塑膠與金屬制外殼的產品系列
  • 極亮和易見的PinPoint LED針點式光點
  • 極易見的狀態顯示
  • IP 67防護等級
立即比較
選擇
穩定檢測各種類型物件
  • 最為靈活和完整的混合型感測器系列
  • 全新直觀型光條
  • 業界最佳背景遮蔽功能
  • 借助AutoAdapt技術識別透明物件
  • VISTAL外殼
立即比較
選擇
高經濟效益的圓柱型光電感測器
  • 高經濟效益的M18圓柱型感測器
  • 大掃描範圍:100 mm、400 mm、800 mm(直接反射式光電感測器)、300 mm(BGS直接反射式光電感測器)、6 m(反射片式光電感測器)和 20 m(對照式光電感測器)
  • 360°明亮可見的狀態指示燈
  • 廣泛的產品組合為大範圍應用提供解決方案
  • 高達1,000 Hz的開關頻率
  • 金屬和塑膠外殼可用
  • 軸向或徑向 (90°) 光軸可選
立即比較
選擇
圓柱形M18外殼的雷射感測器
  • 圓柱形M18外殼的LED雷射型投光器
  • 雷射等級1
  • 快速的反應時間
  • 軸向或縱向的透鏡輸出
  • 使用壽命長的金屬外殼
  • IP67防護等級
  • 易見的小型光點用於檢測小型物件
立即比較
選擇

結果 1 - 6 von 6