進階搜尋:
0.0 mm 10.0 mm
500.0 mm 60000.0 mm
19.5 mm 63.2 mm
7.7 mm 22.0 mm
3.5 mm 22.2 mm

19結果:

結果 1 - 19 von 19

檢視: 圖片檢視 列表檢視
不存在感測器無法感測之物
  • 髒汙時持續調整開關門檻值
  • 自動校準單透鏡系統
  • 透過教導設定鍵、電纜線或IO-Link實現簡便調節
  • 借助PinPoint技術實現小而易見的銳化光點,允許在使用小型反射片時備用係數大
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
可靠的玻璃檢測
  • 衛生型不鏽鋼外殼與配件 (316L/1.4404)
  • 借助M12適配器螺紋或D12適配器柄實現符合衛生的安裝
  • ECOLAB認證,以及測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 具備多種熟知的清潔劑與消毒劑抗性
  • 透過Pin-Point技術,所有產品系列都提供類雷射型光點
  • 可透過全新革命性的教導設定鍵進行調節,其由單片焊接式不鏽鋼膜片製成
立即比較
選擇
可靠、堅固與多樣性
  • 衛生型不鏽鋼外殼 (316L/1.4404)
  • 借助M12適配器螺紋或D12適配器柄實現符合衛生的安裝
  • ECOLAB認證,以及測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 具備多種熟知的清潔劑與消毒劑抗性
  • 借助Pin-Point技術實現類雷射型光點
  • 可透過革命性的教導設定鍵進行調節,其由單片焊接式不鏽鋼膜片製成
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
可靠、堅固與多樣性
  • ECOLAB認證,以及測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 極其堅固與防銹的不鏽鋼外殼 (316L/1.4404)
  • 具備多種熟知的清潔劑與消毒劑抗性
  • 借助Pin-Point技術實現類雷射型光點
  • 可透過革命性的教導設定鍵進行調節,其由單片焊接式不鏽鋼膜片製成
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
極小且極堅固
  • 具備背景遮蔽功能,無顯著黑白偏移的感測器
  • PinPoint 2.0-LED針點式光點附帶大範圍檢測和高備用係數
  • 借助經銳化、類雷射或線形光點實現多種應用選項
  • 使用帶有V型透鏡的感測器識別高透明與反光物件
  • 具備自動校準與易見光點的反射片式光電感測器
立即比較
選擇
具有同類最佳功能性的完整系列
  • 同級別的最佳BGS感測器
  • 所有產品系列中PinPoint技術的普遍使用
  • 採用類雷射型光點的BGS感測器,用於精確的檢測任務
  • 借助5檔調整旋鈕、教導設定鍵、透過電纜線或IO-Link的教導設定實現可靠調節
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
無懼任何空間的行家
  • 具備可靠感測器設計的全套光電感測器產品系列
  • 可調節式BGS直接反射式光電感測器,檢測範圍可達到120 mm
  • 關於檢測範圍與堅固性的光學性能資料遠高於市場標準
  • 可靠識別深黑、反射性弱與反光物件
  • 為確保大範圍檢測與可靠的物件識別,所有產品系列均有PinPoint LED針點式光點
立即比較
選擇
用於極小與透明部件的雷射精確度
  • 精確的雷射光點,雷射等級1
  • 透過教導設定鍵在識別透明與非透明物件之間切換
  • 25 mm至60 m的檢測範圍
  • 帶有第二LED投光器的最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
  • 可選擇透過教導設定鍵、調整旋鈕、電纜線或IO-Link進行調節
立即比較
選擇
識別一切
  • 出眾的比例,尺寸雖小,檢測範圍卻大
  • 開關點精度高
  • 教導設定功能實現可靠與穩定的調節
  • 自動開關門檻值調整 (AutoAdapt)
  • 單透鏡自動校準原理確保穿過光圈與孔洞的能見度
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
具有同類最佳功能性的完整系列
  • 同級別的最佳BGS感測器
  • 所有產品系列中PinPoint技術的普遍使用
  • 採用類雷射型光點的BGS感測器,用於精確的檢測任務
  • 借助5檔調整旋鈕、教導設定鍵、透過電纜線或IO-Link的教導設定實現可靠調節
  • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
立即比較
選擇
無法腐蝕。用於感測器與電纜的鐵氟龍塗層式全方位防護
  • 感測器與電纜的堅固鐵氟龍塗層確保可直接用於極具腐蝕性的環境
  • 適合用於食品工業
  • 透過教導電纜線調節檢測範圍
  • 可用作HGS與單道系統
立即比較
選擇
穩定識別透明物件
  • 透過教導設定鍵實現快速且可靠的調節
  • 用於識別處於不斷的變動條件下(例如溫度、髒汙與反射片磨損)物件的持續性開關門檻值調整
  • 無偏光鏡的產品系列用於更好識別去極化物件,例如PET瓶、CD袋與焊入薄膜的反光物件
立即比較
選擇
潔淨組合雷射技術與不銹鋼
  • 衛生型設計的不銹鋼外殼
  • 精確的雷射光點,雷射等級1
  • 最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
  • 透過教導設定鍵在識別透明與極小型非透明物件之間切換
  • ECOLAB認證,測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • IO-Link(可選)
立即比較
選擇
可靠的玻璃檢測
  • ECOLAB認證,以及測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 極其堅固與防銹的不鏽鋼外殼 (316L/1.4404)
  • 具備多種熟知的清潔劑與消毒劑抗性
  • 最新型電氣接頭,例如100%密封的M12公接頭(帶有銷型鑄件)
  • 透過Pin-Point技術,所有產品系列都提供類雷射型光點
  • 可透過全新革命性的教導設定鍵進行調節,其由單片焊接式不鏽鋼膜片製成
  • 用於在不斷的變動條件下識別物件的持續性開關門檻值調整
立即比較
選擇
微型光電感測器系列:極小、極平、極堅固
  • 世間最小的感測器
  • 無需外部放大器
  • 也可識別透明和反光物件
  • 帶有金屬強化型固定螺絲釘的堅固外殼
立即比較
選擇
在最不利環境下檢測所有物件
  • 衛生型設計的不銹鋼外殼
  • 精確的雷射光點,雷射等級1,無盲區
  • 最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
  • ECOLAB認證,測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 透過教導設定鍵在識別透明與極小型非透明物件之間切換
  • IO-Link(可選)
立即比較
選擇
光學與機械可靠性方面的新標準
  • 精確的雷射光點,雷射等級1
  • 沖洗式設計的不鏽鋼外殼
  • 最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
  • 透過教導設定鍵在識別透明與極小型非透明物件之間切換
  • ECOLAB認證,測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • IO-Link(可選)
立即比較
選擇
可用於所有物件
  • 精確的雷射光點,雷射等級1
  • 透過教導設定鍵在識別透明與極小型的非透明物件之間切換
  • 借助自動開關門檻值功能自動匹配變動的光強度
  • 檢測範圍高達4.5 m
  • 透過自動校準透鏡實現無盲區
  • 可選擇透過教導設定鍵、調整旋鈕、電纜線或IO-Link進行調節
立即比較
選擇
在最不利環境下檢測所有物件
  • 精確的雷射光點,雷射等級1,無盲區
  • 沖洗式設計的不鏽鋼外殼
  • 最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保極佳的背景遮蔽功能與抗環境光性
  • ECOLAB認證,測試過防護等級IP 66、IP 67、IP 68與IP 69K
  • 透過教導設定鍵在識別透明與極小型非透明物件之間切換
  • IO-Link(可選)
立即比較
選擇

結果 1 - 19 von 19