可移動機械人全部產品系列的感測器解決方案
無論是生產、物流還是服務,機械人正逐漸走向正軌。其中,在運動中越來越多地用到可移動機械人。其產品系列包括無人搬運車、活動的協作型機械人,以及自主駕駛的可移動機械人等。簡言之:未來將是自主型可移動機械人的天下。這使得機械人總體上更加靈活,可以實現全新的應用領域及經營模式。為確保安全移動可移動機械人、應對其面臨的諸多挑戰,需要用到智慧型感測器解決方案。
與SICK在數位化世界開展合作
數位化使我們所有人的生活更加便利。那麽商業活動中是什麼情況?SICK藉助大量數位化助手(包括B2B領域),為其客戶提供了盡可能的舒適便捷。由於擁有各種選擇途徑與配置器,您將在我們的網站上發現合適的解決方案——此外可隨時調出所有資料。您可以使用我們的網站,調出資訊、價格或可用性——或直接訂購您的解決方案。最後但同樣重要的是,我們還為您提供精彩的缐上培訓——無論在哪,我們都是您的好夥伴。
瞭解更多
生產物流變得更智慧
生產與內部物流相輔相成。這兩個概念以前是兩種不同的專業領域,由於先進的自動化技術與數位化而不斷發展爲一體化。不間斷地實現材料輸送中的材料處理流程以及成品配送過程的透明化是目標。總之,對一切瞭如指掌是智慧與互聯生產的先決條件。
可客製化輕鬆配置的2D和3D圖像處理——得益於SICKAppSpace
藉助工業化圖像處理,這些解決方案使製造流程更加高效且更具競爭力。不過,它們能始終準確地滿足要求嗎?現在我們提供為您的需求量身打造2D和3D視覺感測器。
Creating Safe Productivity. Now.
在數位化時代,機器和整個工廠的高生產率以及高度的靈活性與自動化是決定性競爭優勢。作為您的合作夥伴,我們將讓您得益于實現順利流程順利、人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制的安全解決方案。
智慧fluid power——用於液壓系統和氣動系統的SICK感測器創造不同
在許多行業中,如今除了廣泛流行的伺服電機,也會使用氣動和液壓系統。SICK憑藉其用於驅動裝置的智慧感測器始終參與其中。SICK的fluid power感測器在氣動和液壓系統中履行量測任務——智慧、靈活且可靠。
面向輸送皮帶的高效解決方案
物流變得更聰明——提高整條供應鏈的效率
企業面臨巨大挑戰:盡可能高效地行動。材料處理流程和內部物流過程必須隨時最佳相互協調。如果在某一點遇到障礙,將影響整條增值鏈——並將最終影響競爭力。智慧感測器和聯網系統在工業4.0的框架內確保高效物流過程。
內行人知道更多——藉著智慧型馬達感測器深入其中
智慧型馬達感測器讓其使用者成為內行人。無法更靠近事件!SICK透過智慧型馬達感測器使直接來自生產過程的知識可供使用。關於機器和伺服馬達狀態的知識有助於更早識別、更快排除或完全避免故障。另一方面,SICK又運用其整個知識寶庫使客戶能夠通覽一切並實現前瞻性維護。
工業4.0揚帆起航:用於移動平台的解決方案
靈活性一目了然:透過移動平台的模組化解決方案組合,現可輕鬆實現軌跡導引、導航、定位、環境識別、保障安全和貨物搬運。從小型AGS(自動導引系統)或AGC(自動導引車)到專業型AGV(自動導引車輛),SICK感測器解決方案涵蓋整個無人搬運車領域。
平等合作:用於機械人的感測器解決方案
人機聯繫越發密切。此時,SICK感測器發揮關鍵作用。它賦予機械人精準感知的能力——這是在機械人領域相關的所有挑戰中實現平等合作的必備前提:機械人視覺、安全機械人、臂端工具和位置回饋。
More than a vision:用於識別的解決方案
RFID、雷射式條碼掃描器與影像式條碼辨讀器:如欲切實高效勝任識別任務,單項技術已孤木難支。SICK賦予您選擇的自由:幾十年來,SICK始終是影像與視覺解決方案方面的先驅表率、工業條碼讀取領域的市場領導者以及RFID技術的創新力量。無論單獨使用還是組合應用——憑藉三種技術,SICK高效可靠地勝任識別任務。
From micron to mile:適合所有尺度的距離與LiDAR感測器。
移動性、基礎設施、物流或是生產。自動化在各個領域以不可阻擋之勢進行著。一馬當先:SICK距離感測器及測量和檢測解決方案。作為智慧資訊的來源,它們幾乎可以為任何應用提供準確的資訊。適用所有距離、所有環境。配備了先進的技術與多樣化的介面。
無縫網路化:工業化通訊與感測器整合
在複雜的機械環境中,網路化生產與控制流程決定了工業未來。Sensor Intelligence是處理高度複雜的感測器資訊所用物理信號的前提:透過智慧型感測器系統,我們從現在開始便能為動態、實時最佳化和自組織工業流程提供支援。
當有閃光、反射與晃動時,智慧型光電感測器W16與W26亦可正常運行:它們熱愛挑戰。憑藉全新技術,其對於發光的、凹凸不平的、穿孔的與透明的物體檢測尤為可靠。預期之外的光線反射不會令其迷失方向。飛他莫属的感測英雄不會眼花繚亂,仍可運籌帷幄,胸有成竹。
行李互聯:用於行李追蹤的雷射技術、攝像技術與RFID技術
行李托運中的端對端行李追蹤是航空公司、機場運營商和地勤服務供應商所面臨的一項巨大挑戰。從航程開始直至結束,托運行李須能可靠追蹤。SICK與客戶攜手合作,致力於實現符合IATA(國際航空運輸協會)753號決議要求的無間斷行李追蹤。
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD:智慧型感測器是工業4.0的基礎
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD是我們的追求。未來即此刻。第四次工業革命是指生產和物流中基於資料、網路化與自主控制的價值鏈,如今正在如火如荼地進行。影響範圍遍及全球。在複雜的機械環境中,網路化生產與控制流程不再是天方夜譚。
量測位置與運動:SICK編碼器與傾角感測器
SICK的編碼器與傾角感測器實現精確而高效的速度量測與位置確定。其將接收到的信號立即轉換為資料,並將這些資料傳輸至流程控制器或雲端。產品系列涵蓋針對驅動技術的馬達回授系統乃至針對機械製造的編碼器。
高效隨行:自動化更為靈動
如今,移動式機械裝置的創新程度取決於電子業與感測技術的迅速進步。農林機械、施工與礦井機器以及專用與公用車輛的製造商與使用者可充分利用智慧型感測器的潛能。
更上一層樓:電子業中的自動化
電子業是工業進步的推動力。因此它總能及早明確感知市場動向。產品生命週期越來越短,對品質的要求卻越發提升,這是產業目前所面臨的巨大挑戰。
靈活生產:靈活性與生產率相協調
單件批次與客製化大批量產品是工業4.0的關鍵詞。為使其得以實現,機器或設備必須能應對多變的產品輸送,且能適配不同的規格。感測器與促動器成功實現這種適配。任何產品尺寸和形狀均可在機器上靈活實現。
如此可靠,如此高效:更多將品質納入考量
為能安全可靠地採集實際情況,在工業環境中一種視角遠遠不夠。因此SICK提供豐富的視覺感測器,包括精巧型、易於整合型裝置、可設定配置型獨立式解決方案以及可程式化的高速攝像機,以滿足最高要求。
靈活物流:客製化與生產率相協調
如今,客戶與合作夥伴都期待最大程度上的選擇自由度並希望產品與服務具有較大的個性化程度。同時對更高透明度(例如對物流流程)提出了要求。這些要求似乎與效率及提高生產率相互矛盾,卻又影響著整條價值鏈。