聯絡我們
其他建議

單光軸安全感測器
WSU/WEU26-3 / 投光器/受光器

詳細資訊
WEU26/3-203A00
1048379
詳細資訊
WSU26/3-103A00
1047984
  • 複製短連結網址
    • 特徵
      光源類型紅外線
      掃描範圍70 m
      光束數量1
      感測能力30 mm
      反應時間≤ 22 ms
      鏡頭加熱器
      同步光學同步
    • 安全相關參數
      類型Type 4 (IEC 61496-1)
      安全完整性級別

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      類別Category 4 (EN ISO 13849)
      效能等級PL e (EN ISO 13849)
      B10d參數1 x 106次循環 (AC-15, 230 V, 0.4 A), 2.6 x 105次 (AC-15, 230 V, 2.0 A), 1 x 106次循環 (DC-13, 24 V, 0.6 A), 2 x 105次 (DC-13, 24 V, 1.5 A)
      PFHD(每小時危險發生機率)4.0 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM(使用壽命)20 年 (EN ISO 13849)
      故障情況下的安全狀態至少一個OSSD處於關閉狀態
    • 介面
      連接類型PG接頭 (13.5)
      顯示元件LEDs
      現場匯流排,工業網路
      可透過Flexi Soft安全控制器整合CANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Flexi Soft其他相關資訊 -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • 電氣資料
      防護等級I (EN 50178)
      電源電壓 UV 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
      輸入功率8 W / 6 W
      接通時間≤ 10 s 1)
      測試輸入無源常閉接點
      開關輸出繼電器
      使用類別AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)
      開關電壓10 V DC ... 30 V DC
      10 V AC ... 230 V AC
      每個OSSD的電流負載能力0.02 A ... 2 A
      接點材質銀合金,表面鍍金
      電氣使用壽命(繼電器接點)≥ 1 x 105
      機械使用壽命(繼電器接點)≥ 1 x 107
      • 1) 施加工作電壓後.
    • 機械資料
      結構型式方形
      尺寸(寬 x 高 x 深)50 mm x 156 mm x 116 mm
      外殼材質壓鑄鋁
      鏡面材質聚碳酸酯,表面有防刮層
      重量≤ 1 kg
    • 環境資料
      IP等級IP67 (EN 60529)
      工作環境溫度–25 °C ... +55 °C
      儲存環境溫度–25 °C ... +70 °C
      空氣濕度15 % ... 95 %, 非凝結
      耐震性IEC 60068-2-6
      耐衝擊性10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)
    • 其他資料
      光源類型紅外線
      波長950 nm
    • 分類
      ECl@ss 5.027272701
      ECl@ss 5.1.427272701
      ECl@ss 6.027272701
      ECl@ss 6.227272701
      ECl@ss 7.027272701
      ECl@ss 8.027272701
      ECl@ss 8.127272701
      ECl@ss 9.027272701
      ECl@ss 10.027272701
      ECl@ss 11.027272701
      ETIM 5.0EC001831
      ETIM 6.0EC001831
      ETIM 7.0EC001831
      UNSPSC 16.090146171620

    規格圖

    WSU26/3-103A00, WEU26/3-203A00
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部
回到最上端