單光軸安全感測器
L4000系統
具有高可用性與反應時間短的完善系統
客戶效益
- 透過帶最大檢測範圍的小型、精巧型結構實現簡單整合
- 靈活的裝置整合實現了客製化通道防護結構
- 響應時間快,降低安全距離並減小生產面積
- 最佳適合於極端環境條件如高溫、嚴寒或潮濕
- 僅憑藉插頭連接線就能實現簡單配置,無需額外輔助工具


L4000系統由UE401安全評估裝置與安全光電感測器組成。在此UE401安全評估裝置充當安全光電感測器與機器控制器之間的連接元件。其可連接最多4對感測器(投光器/受光器組合)或串接最多8對感測器。彩色LED指示燈可顯示現場的工作狀態。為實現視覺化快速診斷,可在UE401安全評估裝置的7段式螢幕上顯示狀態與故障訊息。最多連接8對感測器的可能性,可根據需要選取的掃描範圍版本,對室外應用的適宜性以及轉角鏡的使用,因此也能為更加複雜的防護任務提供解決方案。
我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。
安全等級 | Type 4, PL e, SIL3, SILCL3 |
掃描範圍 | 5 m / 10 m / 60 m |
尺寸 | M18 / M30, 107.7 mm 97.7 mm 100 mm |
電源電壓 | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
IP等級 | IP67 (EN 60529) |
工作環境溫度 | –20 °C ... +55 °C |