聯絡我們
其他建議

單光軸安全感測器
L26

靈活的機器安全性適合2類應用

客戶效益

  • PinPoint LED與BluePilot的配合能夠快速精確地校準投光器與受光器
  • 提升生產率:Smart Sensor診斷功能透過IO-Link隨時可供使用
  • 成本效益:IP66、IP67與IP69K確保較長的使用壽命。極其堅固的VISTAL®外殼輕鬆耐受極端環境條件
  • 靈活性:檢測範圍最高可達50 m,可實現更多的應用方式
  • 高可用性:紅外光與紅光款型防止感測器信號重疊與干擾
  • 憑藉標準化連接與安裝支架系統可輕鬆完成任務

概覽

靈活的機器安全性適合2類應用

SICK產品系列L25與L26是適合2類應用的新一代單光軸安全感測器,透過組合外部測試裝置可簡化工序,並讓流程更安全、更高效。創新型操作方案BluePilot搭配反饋LED,使投光器與受光器的校準前所未有的輕鬆。Smart Sensor診斷功能助您隨時瞭解各感測器的狀態。從而實現高效通訊。憑藉極其堅固的VISTAL®外殼與預測性維護,十分可靠的L25與L26可防止意外停機。

產品概述
  • BluePilot:光學校準輔助工具
  • Smart Sensor:藉助IO-Link高效通訊
  • 極其堅固的VISTAL®外殼
  • IP等級:IP66、IP67與IP69K
  • 典型檢測範圍高達50 m
  • 光類型:紅外光與可見紅光
  • 標準化連接與安裝支架系統
  • 2類,PL c,SIL1

 

我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

提高您的生產率 –藉著SICK的安全解決方案

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    安全等級Type 2, PL c, SIL1, SILCL1
    掃描範圍50 m
    光源

    LED / 近紅外 (NIR),不可見

    PinPoint LED針點式光點 / 紅光,可見

    尺寸26.4 mm x 48.1 mm x 82.2 mm
    電源電壓24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC)
    IP等級

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    工作環境溫度–40 °C ... +60 °C
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端