單光軸安全感測器
L25
靈活的機器安全性適合2類應用
客戶效益
- PinPoint LED與BluePilot的配合能夠快速精確地校準投光器與受光器
- 提升生產率:Smart Sensor診斷功能透過IO-Link隨時可供使用
- 成本效益:IP66、IP67與IP69K確保較長的使用壽命。極其堅固的VISTAL®外殼輕鬆耐受極端環境條件
- 靈活性:檢測範圍最高可達20 m,可實現更多的應用方式
- 高可用性:紅外光與紅光款型防止感測器信號重疊與干擾
- 憑藉標準化連接與安裝支架系統可輕鬆完成任務