聯絡我們
其他建議

安全光幕
C4000 Fusion Ex

從容應對易爆區域

客戶效益

  • 此裝置配備預製電纜線且預裝在防爆外殼中,可節省安裝時間與認證費用
  • 由於符合嚴格規定和高安全要求,在易爆區域體現最高安全性和自動化程度
  • 易於安裝和校準
  • 無需額外的屏蔽感測裝置,系統即可在人員與物料之間進行可靠區分,從而實現自動化物料運輸通道防護的最高安全性
  • 依靠固定屏蔽實現高可用性:滑撬得到識別,電纜等干擾物體受到抑制

Overview

從容應對易爆區域

帶有耐壓封裝型防爆外殼的安全光幕C4000 Fusion Ex採用專門設計,經認證可在基於ATEX防爆指令、IECEx和NEC的爆炸性環境中達到高安全要求。完整系統配備預製電纜線且預裝在外殼中,而且經UL認證,是市場上獨一無二的優質產品。

產品概述
  • 憑藉防爆外殼,經認證可用於基於ATEX防爆指令、IECEx和NEC的易爆區域
  • 透過區分人員與物料實現通道防護——無需靜默模式
  • 透過可選固定屏蔽實現危險點防護
  • 可提供600 mm、900 mm與1,200 mm的防護區域高度

 

我們作為功能安全領域的專家和合作夥伴,與您攜手,讓您受益于可提高生產效率的安全解決方案。從而讓您的流程順暢實施,實現人與機器協同作業以及讓我們一起突破可行性限制。

提高您的生產率 –藉著SICK的安全解決方案

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    安全等級Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    解析度30 mm
    掃描範圍17.6 m
    防護區域高度600 mm / 900 mm / 1,200 mm
    IP等級IP65, IP66
    工作環境溫度0 °C ... +55 °C
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端