聯絡我們
其他建議

HIPERFACE®馬達回授系統旋轉型編碼器

此款馬達回授系統用於帶HIPERFACE®介面的伺服馬達

附HIPERFACE®的馬達回授系統是增量型與絕對值型編碼器的組合,成功地結合這兩種編碼器類型的優勢。透過應用高線性正弦與餘弦信號,藉助在驅動器內的差值獲得轉速調節所需的高解析度。

在僅有一個機械介面情況下,SICK還為不同性能等級提供解決方案。不僅適用於單圈型也適用於多圈型應用。

HIPERFACE®介面因電子型號銘牌、溫度量測等特點已成為市場上的標準介面。此介面由領先驅動器製造商使用。

進階搜尋:

8結果:

結果 1 - 8 von 8

檢視: 圖片檢視 列表檢視
針對大型空心軸馬達與直接驅動器的馬達回授解決方案
  • 帶有50 mm空心軸的單圈型與多圈型產品系列
  • 每圈64個正餘弦週期,多圈型產品系列上另可達4,096圈
  • HIPERFACE®介面附已擴展的銘牌
  • 最大轉速:6,000 rpm
  • 無需專用安裝工具輕鬆安裝
  • 高耐衝擊性與耐震性
立即比較
選擇
針對精巧型空心軸馬達與直接驅動器的馬達回授解決方案
  • 帶有25 mm空心軸的單圈型與多圈型產品系列
  • 每圈32個正餘弦週期,多圈型產品系列上可達4,096圈
  • HIPERFACE®介面附已擴展的銘牌
  • 最大轉速:8,500 rpm
  • 無需專用安裝工具輕鬆安裝
  • 高耐衝擊性與耐震性
立即比較
選擇
此款堅固Turn-&-Play解決方案用於帶HIPERFACE®介面的直接驅動器
  • HIPERFACE®馬達回授系統用於大型空心軸與扭矩馬達
  • 每圈128個正弦/餘弦週期數
  • 解析度為每圈4096步的絕對位置
  • 程式設計位置值與電子型號銘牌
  • HIPERFACE®介面
  • Turn & Play – 無需任何工具簡便安裝
  • 整體掃描對衝擊與振動有較高耐受性
  • 無軸承馬達回授系統
立即比較
選擇
靈活、堅固、節約空間:SICK電容式馬達回授系統
  • 適用於基本功率範圍的馬達回授系統
  • 每圈16個正弦/餘弦週期數
  • 多圈系統中解析度為每圈512步的絕對位置以及4096圈
  • 程式設計位置值
  • 電子型號銘牌
  • HIPERFACE®介面
  • 附沿軸向或徑向插頭出線的錐形軸的安裝版本
  • 符合環保要求
立即比較
選擇
用於40 mm正方形馬達的小巧馬達回授系統
  • 適用於基本功率範圍的馬達回授系統
  • 用於40 mm正方形馬達的特殊設計
  • 每圈16個正弦/餘弦週期數
  • 多圈系統解析度為每圈512步的絕對位置以及的4096圈
  • 程式設計位置值
  • 電子型號銘牌
  • HIPERFACE®介面
  • 符合環保要求
立即比較
選擇
高解析度馬達回授系統
  • 在性能範圍上限的馬達回授系統
  • 每圈1024個正弦/餘弦週期數
  • 解析度為每圈32768步的絕對位置以及多圈系統中的4096圈
  • HIPERFACE®介面:程式設計位置值與電子型號銘牌
  • 帶各種連接固定片的插入軸或錐形軸
  • 整合式、擴建式或獨立式規格
  • 根據SIL2/PL d認證(僅適用於SRS50S/SRM50S...)
  • 符合環保要求
立即比較
選擇
空心軸規格的高解析度馬達回授系統
  • 單圈型與多圈型規格的HIPERFACE®馬達回授系統可與全球領先驅動系統相容
  • 每圈1,024個正弦/餘弦週期
  • 絕對位置解析度為每圈32,768步,多圈型系統中為4,096圈
  • 憑藉多種半中空軸與全中空軸直徑(直徑為8至15 mm)實現機械靈活性,可選配不同的連接固定片
  • 防護等級IP65
  • 根據SIL2/PL d認證(僅適用於SFS60S/SFM60S...)
立即比較
選擇
小巧結構尺寸具有用於標準性能範圍的高解析度
  • 適用於標準功率範圍的馬達回授系統
  • 每圈128個正弦/餘弦週期數
  • 解析度為每圈4096步的絕對位置以及多圈系統中的4096圈
  • 程式設計位置值與電子型號銘牌
  • HIPERFACE®介面
  • 整合式與獨立式規格
  • 根據SIL2/PL d認證(僅適用於SKS36S/SKM36S-H...)
  • 符合環保要求
立即比較
選擇

結果 1 - 8 von 8

回到最上端