聯絡我們
其他建議

HIPERFACE®馬達回授系統線性編碼器

用於線性直接驅動的非接觸式絕對值型長度量測系統

HIPERFACE ®線性馬達回授系統是增量型與絕對值型編碼器的組合,成功地結合這兩種編碼器類型的優勢。透過應用高線性正弦與餘弦信號,藉助在驅動器內差值獲得轉速調節所需的高解析度。在整合了評估電子系統的讀取頭內生成正弦與餘弦信號,讀取頭非接觸式沿量測距離導向移動。

此系統使用範圍遍佈針對可靠量測系統提出的高移動速度與簡便安裝要求的應用領域,例如碼垛機、造紙機或線性電機。

HIPERFACE®介面因電子型號銘牌、溫度量測等特點已成為市場上的標準介面。此介面由領先驅動器製造商使用。

1結果:

產品系列 TTK50
以最快速度量測線性馬達
  • 適用於線性馬達的絕對、非接觸式、無磨損長度量測系統
  • 量測長度長達1 m
  • 適用於高達10 m/s的高移動速度
  • 在磁帶污染和凝結時也能可靠確定位置
  • 電子型號銘牌與程式設計位置值
  • 絕對位置確定,無需基準運行
  • HIPERFACE®介面
  • 經過SIL2與PL d認證
回到最上端