聯絡我們
其他建議

HIPERFACE DSL®馬達回授系統旋轉型編碼器

數位發展:伺服馬達的馬達回授系統內的HIPERFACE DSL®

HIPERFACE「Digital Servo Link」介面實現伺服驅動系統中的革新。未來屬於純數位介面。透過創新與完全不受干擾的HIPERFACE DSL®協定,未來可以僅經由整合在馬達電纜中的兩個絕緣導線實現通訊;所有這些均以堅固可靠方式完成。

這些產品系列利用通用機械介面覆蓋從標準到高階的各種性能範圍。根據不同性能等級,這些產品系列關於4096圈(多圈型)每圈具有15~23 bit解析度。靈活性較高的連接技術允許個人化解決方案。SICK馬達回授系統存儲使用壽命直方圖,其中存儲溫度、使用壽命與很多其他參數,由此實現便利應用分析。

進階搜尋:

5結果:

結果 1 - 5 von 5

檢視: 圖片檢視 列表檢視
傳動技術領域中的明星產品:配備HIPERFACE DSL®的馬達回授系統
  • 配備HIPERFACE DSL®的電容式馬達回授系統
  • 多圈型系統中單圈解析度高達17位,可達4,096圈
  • 經過SIL2與PL d認證
  • 狀態監控與使用壽命直方圖;在整個使用壽命期間存儲溫度、速度與電源電壓
立即比較
選擇

智慧型伺服馬達的感測器中樞「告知」維護時間與需求

  • 最多附2個外部感測器輸入的感測器中樞
  • 感測器資料經由HIPERFACE DSL®整合至運動控制系統中
  • 生成伺服馬達振動、溫度、速度、位置與使用壽命長條圖(與EDS/EDM35配合使用)
立即比較
選擇
伺服驅動器具有極高的性能:配備HIPERFACE DSL®的馬達回授系統
  • 配備HIPERFACE DSL®的光學式馬達回授系統
  • 多圈型系統中單圈解析度高達24位,可達4,096圈
  • 經過SIL2與PL d認證
  • 狀態監控與使用壽命直方圖;在設備整個使用壽命期間存儲溫度、速度與圈數
立即比較
選擇
用於高度動態伺服驅動器的小巧馬達回授系統
  • HIPERFACE DSL®介面的馬達回授系統
  • 直徑36 mm的小巧堅固結構
  • 在多圈型系統中可量測高達每圈20 bit以及4096圈的解析度
  • 可連接外部溫度感測器
  • E²Prom,含8 kByte空閒記憶區域
  • SIL2認證(僅適用於EKS/EKM36-2...)
  • 使用壽命直方圖

立即比較
選擇
用於動態伺服驅動器的高解析度馬達回授系統
  • HIPERFACE-DSL®介面的馬達回授系統
  • 直徑50 mm的小巧堅固結構
  • 在多圈型系統中可量測高達每圈23 Bit以及4096圈的解析度
  • 可連接外部溫度感測器
  • E²Prom,含8 kByte空閒記憶區域
  • SIL2認證(僅適用於EFS/EFM50-2)
  • 可靠位置值的12 Bit解析度
  • 使用圖表

立即比較
選擇

結果 1 - 5 von 5

回到最上端