RFID、雷射式條碼掃描器與影像式條碼辨讀器:如欲切實高效勝任識別任務,單項技術已孤木難支。SICK賦予您選擇的自由:幾十年來,SICK始終是影像與視覺解決方案方面的先驅表率、工業條碼讀取領域的市場領導者以及RFID技術的創新力量。無論單獨使用還是組合應用——憑藉三種技術,SICK高效可靠地勝任識別任務。無上真理:客戶需求居於首位。
您的獲益——三種技術掌控一切狀況


影像式條碼辨讀器
- 靈活讀取多種條碼類別,同時讀取不受條碼方向限制 (360°)
- 利用裝置內的條碼分析功能監測條碼品質以優化流程
- 透過存儲已識別物體的影像實現後續影像分析
- 藉由校正型影像處理演算法讀取、評估並分析嚴重受損的條碼

雷射式條碼掃描器
- 由於景深大,僅需一台裝置即可針對不同的距離與物體尺寸識別條碼
- 憑藉大開口孔徑角度,僅一台裝置即可覆蓋廣闊的讀取範圍
- 即使環境光不斷變化,極高的抗環境光性仍可確保高讀取穩定性
- 藉助自動對焦功能實現極簡設定,從而降低調試成本
識別管家——爲每項應用找到合適的解決方案

讀取性能、條碼特徵、資料留存與分析:選擇標準,即可發現合適的自動辨識解決方案。
完備的識別產品系列
應用實例——體驗軼事盡在SICK感測器部落格
更多主題: