聯絡我們
其他建議

T型氣壓缸感測器

可靠、性能強悍、堅固——SICK旗下用於T型槽的磁性氣壓缸感測器

在所有慣用的T型槽氣壓促動器中,SICK磁性氣缸感測器是完美之選。它可針對不同的槽公差進行最精確匹配。借助磁性氣缸感測器的豐富選擇可滿足任何要求。Drop-in式安裝、短而緊湊的結構(夾持力強大)、組合型螺絲釘、穩定的開關點採集、帶有兩個可單獨調節式開關點的感測器以及廣泛的安裝選項(透過適配器)凸顯出:SICK磁性氣缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。

進階搜尋:

7結果:

結果 1 - 7 von 7

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 MZT7
已將這些要素最大化
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 用於顯示開關狀態的LED

  • IP等級:IP 67
產品系列 RZT7
已將這些要素最大化
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 用於顯示開關狀態的LED(視型號而定)

  • IP等級:IP 67

  • 電源電壓最高 230 V
產品系列 MZT8 ATEX
SICK特色:用於爆炸性環境的最高性能
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 產品系列符合ATEX類別1 D、1 G與3 D、3 G的要求

  • 極短的感測器外殼用於短行程氣缸

  • IP等級:IP 67
產品系列 MZT8 VIA
SICK特色:確保機器高性能的精確型感測器
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 黃色LED用作光學調節調整指示器和開關狀態顯示

  • 透過綠色LED實現運行顯示

  • 極短的感測器外殼用於短行程氣缸

  • IP等級:IP 67、IP 68、IP 69K

  • IO-Link與自動化功能
產品系列 MZ2Q-T
具有兩個可單獨調節開關點的磁性氣壓缸感測器
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
  • 透過教導設定鍵實現兩個開關點的簡便調節
  • 用於指示兩個開關點的LED
  • 偵測範圍可達50 mm的行程
產品系列 MZT8 Twin
運行簡單精準:帶有兩個感測頭的氣壓缸感測器
  • 適合T型槽氣缸的感測器產品系列具有兩個連在一個公接頭的MZT8感測頭

  • 感測器從上方置入氣缸槽

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 耐熱度高達80 °C

  • 極短的感測器外殼用於短行程氣缸

  • IP等级:IP68
產品系列 MZT8
SICK特色:快速安裝、精確開關、抗高溫性強
  • 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 高溫規格:耐熱度高達 100 °C

  • 極短的感測器外殼用於短行程氣缸

  • IP等級:IP 67、IP 68、IP 69 K

結果 1 - 7 von 7

回到最上端