聯絡我們
其他建議

定位感測器
MPA

用於大型氣缸的智慧型定位感測器

客戶效益

  • 安裝簡便,因為無需定位感測器或用於連接活塞杆的附加機械裝置
  • 可隨時整合入設備,因為感測器安裝於氣缸外側
  • 在運行過程中透過教導區域或IO-Link簡單調整感測器設置與參數
  • 與傳統氣缸感測器相比更為靈活,因為可在極其狹窄的空間內定義多個開關點
  • 憑藉堅固的鋁合金外殼與非接觸式量測原理實現極高可靠性
  • 經由IO-Link的資料傳輸擴展了診斷選項

概覽

用於大型氣缸的智慧型定位感測器

定位感測器MPA連續、直接且非接觸式採集氣動驅動裝置的活塞位置。MPA系列感測器尤其適合大活塞直徑和長衝程。可在安裝時或稍後在運作中透過教導區域或者也可透過IO-Link(根據產品類型)調整感測器設置。感測器透過類比輸出或IO-Link持續提供資料以實現靈活的機器理念,從而解決例如組合氣動缸及傳動裝置的品質監控與流程控制類任務。連續的位置測定可評估氣動缸的功能性,讓其變得更加智慧,從而實現更加多樣化的應用。

產品概述
  • 適用於氣動缸的定位感測器
  • 量測範圍為107 mm至1,007 mm的感測器類型
  • 類比輸出(針對電流或電壓)、開關輸出與IO-Link
  • 使用轉接器可安裝至多種結構的氣缸(拉桿氣缸、圓形氣缸、型材氣缸)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

用於液壓系統和氣動系統的感測器解決方案

SICK的fluid power感測器確保在氣動和液壓領域的諸多應用中提供智慧、靈活又可靠地量測。

瞭解更多

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    輸出功能類比 / 類比 / IO-Link
    IO-Link– / ✔
    教導設定– / ✔
    配備適配器的氣缸結構

    圓形氣缸

    拉杆型氣缸

    T型槽氣缸

    Festo氣缸DSBC

    SMC氣缸CP96

    量測範圍107 mm ... 1,007 mm
    外殼長度109 mm ... 1,009 mm
    電源電壓15 V DC ... 30 V DC
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端