聯絡我們
其他建議

T型氣壓缸感測器

可靠、性能強勁、堅固

在所有慣用的T型槽氣壓促動器中,SICK磁性氣壓缸感測器是完美之選。它可針對不同的槽公差進行最精確匹配。藉助磁性氣壓缸感測器的豐富選擇可滿足任何要求。Drop-in式安裝、短而緊湊的結構(夾持力強大)、組合型螺絲釘、穩定的開關點採集、帶有兩個可單獨調節式開關點的感測器以及廣泛的安裝選項(透過適配器)凸顯出:SICK磁性氣壓缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。

產品

C型槽氣壓缸感測器

可靠、性能強勁、堅固

在所有慣用的C型槽氣壓促動器中,SICK磁性氣壓缸感測器是完美之選。它可針對不同槽型進行最精確的匹配。藉助磁性氣壓缸感測器的豐富選擇可滿足任何要求。Drop-in式安裝、短而緊湊的堅固結構(夾持力強大)、組合型螺絲釘、穩定的開關點採集以及IP 69K防護等級凸顯出:SICK磁性氣壓缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。

產品

磁性定位感測器

專用於氣動驅動裝置的智慧型定位

定位感測器直接且非接觸式採集氣動驅動裝置的活塞位置。它透過類比輸出或IO-Link連續提供資料以實現靈活的機器設計,從而解決例如品質監控與流程控制類任務。感測器安裝在氣壓缸外側,因此也可在現有設備上實現快速安裝。

產品

固定支架

適用於幾乎任何氣缸輪廓的解決方案

對於無槽氣缸,可以在豐富的附件範圍內選擇固定適配器。透過這種方式,SICK磁性氣壓缸感測器僅憑少量產品系列即可覆蓋幾乎所有常見氣缸類型,如圓形氣缸、拉杆氣缸和型材氣缸。

產品

VIA Visual Installation Aid

實現簡便安裝和檢查安裝位置的LED燈

磁性氣壓缸感測器還具有其他保證最佳安裝的突出特點。光學調整指示器用於優化精度——同時,附加的電源LED使操作更簡單。

作為光學調節指示器 (VIA: Visual Installation Aid) 的LED燈用於標記最佳開關點。將感測器放置在那裡後,LED燈在開關操作中持續亮起。

產品

Smart Fluid Power

用於液壓系統和氣動系統的SICK感測器創造不同

在許多行業中,如今除了廣泛流行的伺服電機,也會使用氣動和液壓系統。SICK憑藉其用於驅動裝置的智慧感測器始終參與其中。SICK的fluid power感測器在氣動和液壓系統中履行量測任務——智慧、靈活且可靠。

瞭解更多

Smart Sensors

工業4.0的情報員

Smart Sensor產生並接收資料與資訊,超越了傳統的開關信號或測得的流程參數。由此顯著提升效率、增加靈活性並改善前瞻性設備維護的規劃可靠性。

瞭解更多

用於氣動夾爪與迷你氣壓缸的氣壓缸感測器

Anywhere space is limited.

氣壓缸感測器專為帶C型槽的迷你氣壓缸與氣動夾爪而設計,

適合處理和組裝技術、機械人或電子業等應用。

袖珍體形可於任何空間狹小的地方彰顯其偉大之處。

產品
T型氣壓缸感測器
C型槽氣壓缸感測器
磁性定位感測器
固定支架
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
用於氣動夾爪與迷你氣壓缸的氣壓缸感測器

Select your solution

You will find the right products or product families here

進階搜尋:

333結果:

結果 1 - 8 von 333

MZT8-03VPS-KU0
1044469
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 電纜線,3蕊, 2 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-03VPS-KUB
1044470
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 電纜線,3蕊, 5 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-03VPO-KP0
1044930
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭的電纜線, 0.3 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常閉
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-03VPS-KP0
1044458
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭的電纜線, 0.3 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-28VPS-KP0
1048048
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭的電纜線, 0.3 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-03VPS-KR0
1044459
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭、滾花螺絲釘連接的電纜線, 0.5 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-03VPS-KRD
1044464
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭、滾花螺絲釘連接的電纜線, 0.3 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -
MZT8-28VPS-KR0
1048050
MZT8
T型氣壓缸感測器
  • 連接類型: 配備M8 3-Pin公接頭、滾花螺絲釘連接的電纜線, 0.5 m
  • 開關輸出: PNP
  • 開關功能: 常開
  • 電氣規格: DC 3導線
  • 通訊介面: -

結果 1 - 8 von 333

快速安裝

快速安裝、精確開關:SICK磁性氣壓缸感測器

為了快速精確採集活塞在氣動促動器內的位置,需要高性能且高效的解決方案。不同氣壓缸類型、夾爪或滑座和各種槽型乍看需要非常多樣化的感測器產品系列——但一種能應對所有這些差異的精妙感測器設計也未為不可。SICK的創新型磁性氣壓缸感測器可直接安裝在帶有T型或C型槽的氣動促動器內,且高效的轉接頭解決方案更是擴大了在其眾多機器與生產設備中的應用範圍。

輕鬆放入,迅速固定

創新型外殼理念確保SICK磁性氣壓缸感測器的不同產品系列能夠從上方輕鬆放入任何常見C型槽或T型槽,並用防丟失組合螺絲加以固定。感測器的安裝非常簡單且方便用戶操作。感測器的側面固定肋片在此發揮關鍵優勢。其在擰緊槽內的不鏽鋼螺絲前就夾緊感測器,防止感測器再次從槽內滑出——即使架空安裝也是如此。

隨後將組合螺絲旋轉四分之一圈便完成這項省時的插入式安裝,同時牢固地鎖緊感測器。不鏽鋼螺絲也能防止感測器在槽內滑動,即使是面臨強烈震動。

在任何位置安裝都比許多其他感測器更容易。

適用於幾乎任何氣缸輪廓的解決方案

對於無槽氣缸,可以在豐富的附件範圍內選擇固定適配器。透過這種方式,SICK磁性氣壓缸感測器僅憑少量產品系列即可覆蓋幾乎所有常見氣缸類型,如圓形氣缸、拉杆氣缸和型材氣缸。

實現簡便安裝和檢查安裝位置的LED燈

作為光學調節指示器 (VIA: Visual Installation Aid) 的LED燈用於標記最佳開關點。將感測器放置在那裡後,LED燈在開關操作中持續亮起。若黃色LED燈閃爍,則表示磁場強度發生變化。此時氣缸活塞的位置在檢測範圍的上方或下方邊緣。在整個檢測範圍內——即使是邊緣區域——感測器都能正常開關並發出輸出信號。若LED燈不亮,則表示氣缸活塞超出感測器的檢測範圍。此時磁場過弱,無法提供可靠的輸出信號,感測器不進行開關。

可靠檢測位置

在苛刻環境下也能可靠檢測位置

SICK針對幾乎所有應用領域都能提供合適的感測器產品系列。因此,沒有什麼能阻擋精確檢測活塞位置——無懼富有挑戰性的環境條件。

在高溫下幾乎沒有任何問題

特殊的高溫產品系列允許在高達100 °C的溫度下使用。即使在惡劣的環境下,例如在金屬加工業中,磁性氣壓缸感測器也能提供可靠的開關信號。

符合ATEX防爆指令的最高防爆保護

SICK提供的磁性氣壓缸感測器符合在爆炸性環境中使用的最高要求。例如,NAMUR款MZT8滿足最高ATEX防爆指令類別1D、1G(粉塵和氣體)的要求,可用於始終、長期或經常存在爆炸性環境的區域。對於在爆炸危險性更低區域的應用,SICK提供ATEX類別為3D、3G的款式。達到這些防爆類別的產品系列能可靠覆蓋在筒倉、電梯、磨坊或者輸送技術中的應用。

堅固性保證經久耐用

即使在氣缸感測器經常與水接觸或承受高壓清洗的應用中,也可以使用IP等級高達IP 69K的感測器產品系列。此外,堅固的外殼和電子裝置不受清潔劑、冷卻液及其他生產用化學品的影響。

回到最上端