聯絡我們
其他建議

C型槽氣壓缸感測器

可靠、性能強悍、堅固—SICK旗下C型槽磁性氣缸感測器

在所有慣用的C型槽氣壓促動器中,SICK磁性氣缸感測器是完美之選。它可針對不同槽型進行最精確的匹配。借助磁性氣缸感測器的豐富選擇可滿足任何要求。Drop-in式安裝、短而緊湊的堅固結構(夾持力強大)、組合型螺絲釘、穩定的開關點採集以及IP 69K防護等級凸顯出:SICK磁性氣缸感測器適用於所有使用場地和已知環境。

進階搜尋:

8結果:

結果 1 - 8 von 8

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 MZCG VIA
用於氣動夾爪與迷你氣壓缸的超短型氣壓缸感測器
  • 超短外殼 (12.2 mm) 適合氣動夾爪與迷你氣壓缸中的應用
  • 適合所有通用的C型槽,例如產自Schunk、Zimmer、Festo或SMC
  • 短小精確的開關點,理想適用於短衝程應用
  • 適用於拖鏈的電纜線
  • IP等级IP68
  • 黃色LED用作光學調節調整指示器和開關狀態顯示
  • 透過綠色LED實現運行顯示
  • IO-Link與自動化功能
產品系列 MZCG
用於氣動夾爪與迷你氣壓缸的超短型氣壓缸感測器
  • 超短外殼 (12.2 mm) 適合氣動夾爪與迷你氣壓缸中的應用
  • 適合所有通用的C型槽,例如產自Schunk、Zimmer、Festo或SMC
  • 短小精確的開關點,理想適用於短衝程應用
  • 適用於拖鏈的電纜線
  • 用於顯示開關狀態的LED
  • IP等級IP68
產品系列 MZC1 Twin
運行簡單精準:帶有兩個感測頭的氣壓缸感測器
  • 適合C型槽氣缸的感測器產品系列具有兩個連在一個公接頭的MZC1感測頭
  • 感測器從上方置入氣缸槽
  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
  • 耐熱度高達80 °C
  • IP等級:IP68
產品系列 MZ2Q-C
具有兩個可單獨調節開關點的磁性氣壓缸感測器
  • 可用於所有配有C型槽的夾爪、通用氣缸與直線導軌中,也可藉助轉接器用於圓形、拉杆型與方杆型氣缸中
  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
  • 透過教導設定鍵實現兩個開關點的簡便調節
  • 用於指示兩個開關點的LED
  • 偵測範圍可達50 mm的行程
產品系列 MZC1 VIA
嵌入、固定、完成
  • 可用於所有配有C型槽的夾爪、通用氣缸與直線導軌中,也可藉助轉接器用於圓形、拉杆型與方杆型氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 黃色LED用作光學調節調整指示器和開關狀態顯示

  • 透過綠色LED實現運行顯示

  • IP等級:IP 67、IP 68、IP 69K

  • IO-Link與自動化功能
產品系列 MZC2
用於氣動夾爪與迷你氣壓缸的短型氣壓缸感測器
  • 較短外殼 (19.5 mm) 適合氣動夾爪與迷你氣壓缸中的應用
  • 適合所有通用的C型槽,例如產自SMC、Bimba、Schunk、Zimmer和Festo
  • 短小精確的開關點,理想適用於短衝程應用
  • 用於顯示開關狀態的LED
  • IP等級IP67
  • 感測器完全沉入插槽
產品系列 RZC1
嵌入、固定、完成
  • 可用於所有配有C型槽的夾爪、通用氣缸與直線導軌中,也可藉助轉接器用於圓形、拉杆型與方杆型氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 用於顯示開關狀態的LED

  • IP等級:IP 67、IP 68、IP 69 K

  • 電源電壓最高 120 V DC
產品系列 MZC1
嵌入、固定、完成
  • 可用於所有配有C型槽的夾爪、通用氣缸與直線導軌中,也可藉助轉接器用於圓形、拉杆型與方杆型氣缸中

  • 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝

  • 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)

  • 用於顯示開關狀態的LED

  • IP等級:IP 67、IP 68、IP 69 K

結果 1 - 8 von 8

回到最上端