利益
高科技3D視覺感測器——非常簡單
Ruler3000是SICK的全新3D視覺感測器解決方案,適合不同的工業應用。工作速度快,圖像品質高。此3D視覺感測器以SICK CMOS感測器為基礎,後者還被用於Ranger3產品系列,可提供出色的圖像預處理與可靠的量測結果。Ruler3000使用方便,易於整合。攝像機採用堅固型設計,經出廠校正。它具有一切必要的便捷功能,包括規定視野的特殊幾何結構。
Highly accurate and reliable 3D measurements in FoV, width from 27 mm up to 1.7 m.
Ruler3000光敏性強,即使對於顔色非常深的材料,也能保證進行準確檢查。特別是Ruler3020擁有的視野非常適合用於輪胎側壁。
Ruler3000可將精確至毫米的資訊作為輸入資料提供給機械人,並在任何分配應用中迅速而精確地指導機械人。
SICK新型3D視覺感測器Ruler3000是工廠自動化中的多種應用領域的理想解決方案。
您可以認為很簡單
3D視覺感測器Ruler3000使用方便,可簡單地整合至使用GigEVision、GenICam或SICK自創的API GenIStream等工業標準的系統及機器。從任何角度看都很方便:感測器內已整合了一個合適的鏡頭和一個雷射器。軟體可供使用,以實現輕鬆配置。
Ruler3000經出廠校正,堅固的外殼內有一個合適的雷射器和一個鏡頭。您可以立即開始量測。
提供保證的視野方案確保順利調試。可迅速完成從實驗室搬入廠房的操作。
包含的軟體組件Stream Setup與API GenIStream專為操作簡單而設計。
利用Ruler3000可輕鬆完成複雜的檢查與量測任務。
高速3D的新標杆
鑒於越來越多地要求更快速的生產流程、更準確的品質檢測及更短的供貨時間,各個零件之間必須保持步調一致。SICK的新型3D相機不僅緊跟潮流,還超出了現有速度,從而在工業圖像處理領域為機器製造商及系統集成商提供了不同工業應用的全新途徑。
SICK CMOS 3D感測器.
使用Ranger3實現快速、準確的形狀、體積和位置量測
藉助ROCC技術(快速片上計算)實現出色的3D效能。
新一代3D視覺感測器精度高,並具有無與倫比的量測速度,將為全球工業圖像處理領域的系統集成商提供支援。
SICK全方位服務
SICK的服務可提升機器與工廠的生產率,在全球範圍內加強人員安全,為可持續經濟奠定基礎,並提供投資貨物保護。除了實際諮詢服務,SICK還在理念與調試方面以及在運作過程中於現場提供支援。
服務範圍主要包括維護與檢查、性能檢查以及升級與改造。模組化或個性化服務合約增加了使用壽命以及工廠的可用性。可透過感測器和系統隨時識別故障或超過限值。
諮詢與設計 針對產品、產品整合與應用本身的應用特定諮詢。
調試與維護 優化應用且可持續——憑藉由受過培訓的SICK服務技術員提供的專業調試和維護。
服務合約 可根據需要個性化組合延長保固期、SICK Remote Service、24小時幫助台、維護、可用性保證及其他模組。