利益
可立即投入使用
極緊凑型InspectorP61x可裝在狹窄安裝空間內,并且執行檢查、定位、量測任務的調試十分簡便。作為InspectorP6xx系列的一份子,它還是靈活性極高的工業圖像處理全能型系統。感測器供貨範圍內包含了SensorApp Quality Inspection,其中整合了多種用於品質保證的工業圖像處理工具。即使是門外漢,也可以透過直觀的網路操作介面快速配置感測器。
由於供貨範圍內包含了光學元件、照明裝置以及配備多種工業圖像處理工具的SensorApp Quality Inspection,因此實現便捷的品質保證。
僅需數秒即可安裝柵格。
透過直觀的網路操作介面快速簡便地配置感測器。
得益於安裝迅速且配備直觀網路操作介面,您可以立即開始工作。
量測極小細節,可裝在狹窄安裝空間內
InspectorP61x完美適合用於在缐上檢查零件、組件及最終產品。利用整合的照明功能可順利檢查中小型物體或大型物體的零件。得益於緊凑的設計,此感測器非常適合安裝空間有限的機器以及安裝在機械人臂上。
利用宏觀照片可靠量測極小細節。
極緊凑型2D機器視覺可裝在狹窄安裝空間內。
非常適合用於末端工具。
InspectorP61x最適合用於在有限的空間內檢查中小型物體。
SICK Nova助力更進一步
2D機器視覺感測器InspectorP6xx的供貨範圍內包含了基於SICK Nova的SensorApp Quality Inspection。這是什麽意思?可在網路瀏覽器中藉助可點擊的配置順利操作機器視覺領域的應用。這樣,使用者就可以根據需要,自行將用於圖像處理與整合的工具相互組合。但是功能範圍不止如此:使用者可利用SICK Nova下載其他工具或開發自己的工具,從而幫助您根據相應的應用快速便捷地擴充功能範圍——并且完全不受限制。
使用隨時可用的合適工具迅速解決任務。
選擇應用的合適感測器並使用熟悉的同一款軟體。
利用SICK AppPool下載內容或自定義調整可快速建立客製化解決方案。
以前所未有的速度操作應用。您可以添加工具、組合工具並進行個人化調整。
SICK AppSpace內的SICK Nova擁有無限可能
對於某些應用,必須全部徹底重新進行程式設計。因此有必要知道,SICK Nova代表了SICK AppSpace Eco-System。程式設計十分靈活,您還可以信賴其他程式員及SICK AppSpace開發人員的幫助。
您可以用SICK AppStudio開發可直接在所有2D機器視覺InspectorP6xx上運行的SensorApp與Nova工具。
您可以將現有工具與自定義代碼組合起來,以便在SICK Nova中進行極速開發及靈活的重複使用。
SICK Support Portal是SICK AppSpace開發人員的核心論壇平台,可存取教程、工具、文檔和常見問題。
在SICK AppStudio中開發實現根據需要完全個性化調整。
SICK全方位服務
SICK的服務可提升機器與工廠的生產率,在全球範圍內加強人員安全,為可持續經濟奠定基礎,並提供投資貨物保護。除了實際諮詢服務,SICK還在理念與調試方面以及在運作過程中於現場提供支援。
服務範圍主要包括維護與檢查、性能檢查以及升級與改造。模組化或個性化服務合約增加了使用壽命以及工廠的可用性。可透過感測器和系統隨時識別故障或超過限值。
諮詢與設計 針對產品、產品整合與應用本身的應用特定諮詢。
調試與維護 優化應用且可持續——憑藉由受過培訓的SICK服務技術員提供的專業調試和維護。
服務合約 可根據需要個性化組合延長保固期、SICK Remote Service、24小時幫助台、維護、可用性保證及其他模組。