聯絡我們
其他建議

LiDAR定位
NAV-LOC

基於固有的地面標誌精準定位

客戶效益

  • 精確而又快速的環境掃描可同時測定當前位置與車輛的相應定向角
  • 基於自然輪廓定位:無需反射片
  • NAV-LOC內整合的資料評估可減輕車輛電腦的負荷
  • 為高效車輛監測、高效車輛控制及經濟的車隊管理建立基礎

Overview

基於固有的地面標誌精準定位

NAV-LOC的特色在於基於固有環境輪廓進行車輛定位。為此,2D-LiDAR感測器提供精確的掃描資料,其在SICK的CPU SIM2000ST中經過智慧演算法加工。因此,NAV-LOC無需額外的反射片即可始終提供有關車輛位置和定向角的當前資料。

使用NAV-LOC對移動平台和無人搬運車進行精確定位,可為車輛導航的發展奠定堅實的基礎。

產品概述
  • 掃描角度達360°的輪廓識別
  • 整合式輪廓資料分析
  • 定位精確
  • 位置重複精度高
  • 準確的距離解析度,角度解析度高
  • 8 Hz的刷新率
  • 透過現代使用者介面(Web瀏覽器)輕鬆操作

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    定位解析度1 mm
    精度

    位置量測, typ. 30 mm

    方位角, 典型值 0.1° ... 0.4°

    位置量測, typ. 35 mm

    角度解析度0.001°
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端