聯絡我們
其他建議

LiDAR定位

基於LiDAR的定位解決方案

SICK旗下的LiDAR定位解決方案能夠基於固有環境輪廓定位移動平台。此類解決方案可根據具體用途靈活調整。SICK豐富的感測器與計算單元產品系列保障定位解決方案的可擴展性與模組化。

2結果:

結果 1 - 2 von 2

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 LiDAR-LOC
基於固有輪廓的模組化LiDAR定位
  • 適用於所有類型和大小的移動平台定位
  • ± 30 mm的高定位精度
  • 掃描角度高達360°的輪廓識別
  • 1 mm的定位解析度
  • 33 Hz的刷新率
  • 先進的使用者介面在網頁瀏覽器中實現輕鬆操作,ROS整合
產品系列 NAV-LOC
基於固有的地面標誌精準定位
  • 掃描角度達360°的輪廓識別
  • 整合式輪廓資料分析
  • 定位精確
  • 位置重複精度高
  • 準確的距離解析度,角度解析度高
  • 8 Hz的刷新率
  • 透過現代使用者介面(Web瀏覽器)輕鬆操作

結果 1 - 2 von 2

回到最上端