用於可靠物件辨識的光電感測器

高科技自動化需要智慧型物件識別。無論您的要求多麼複雜:對於提出各種要求的高要求廣泛應用領域,SICK光電感測器是可靠的解決方案。得益於SIRIC®,即SICK獨有的ASIC晶片(專用整合電路),即使環境條件十分嚴苛且不利,也可識別出所有物件。

我們的品質標準高於市面通行標準,故而能確保高可靠性並以此提升機器的生產力。憑藉多樣的外殼、形狀及檢測原理選項,可在SICK中為任一機器設計找到適合的感測器。

我們的優勢

全面檢測

得益於SIRIC,即SICK獨有的ASIC晶片(專用整合電路),SICK光電感測器可辨識不同類型和特性的物件。

滿足所有條件與標準

無論處於何種條件:SICK光電感測器始終能可靠運作並同時滿足所有相關規範與標準。我們的測試規範與程序甚至經常高於法律規定與市場通用的標準。

適合各種機器

從微型到大型:SICK光電感測器得益於其豐富多樣的外殼與操作選擇,故而適合各種機器型號。

智慧型通訊

不單是一個開關信號:SICK光電感測器在感測器內提供智慧型自動化功能,並且能輕鬆整合進自動化網路中。

全面且客製化

SICK豐富的光電感測器產品系列涵蓋常見應用要求的整個範圍。若應用要求得不到滿足:可根據需要對光源與檢測原理進行客製化調整,以適配特定的物件特性(例如材料、表面或形狀)。

我們的熱門產品

手冊下載

產品概述