適用於鋸木廠的整合式速度與長度量測

智能任務“長度量測”能夠在鋸木廠中精確地切割飾板,而不受輸送皮帶的滑動影響。迷你型光電感測器W4SL-3適用於此。免維護的量測單元也可用於切割後的質量檢查,並在飾板有公差偏差時調節飛鋸。

  • 可使用以下產品系列
    用於極小與透明部件的雷射精確度
    • 精確的雷射光點,雷射等級1
    • 透過教導設定鍵在識別透明與非透明物件之間切換
    • 25 mm至60 m的檢測範圍
    • 帶有第二LED投光器的最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
    • 可選擇透過教導設定鍵、調整旋鈕、電纜線或IO-Link進行調節
    針對高要求應用的广泛產品平臺
    • 借由內置的OES技術實現同類最佳光學性能
    • 反射片式光電感測器中的自動校準透鏡
    • 直接反射式光電感測器中採用第二LED投光器的前景遮蔽功能與背景遮蔽功能
    • 極易見的精確PinPoint LED針點式光點與高能量IR投光器
    • 選配鐵氟龍塗層的堅固型金屬外殼
    • 透過穿孔與盲孔以及長孔與燕尾槽實現安裝選擇
    • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能