起重機位置檢測

用於長度量測的非接觸式量測型KH53線性編碼器可在長達1,700 m的距離內精確檢測起重機門架的位置。得益於絕對位置識別,無需基準運行。另外,此編碼器即使在嚴苛的環境條件下也能無磨損工作。

  • 可使用以下產品系列
    針對最苛刻的條件——Heavy-duty線性編碼器
    • 非接觸式長度量測 - 免維護、堅固、使用壽命長
    • 高再現性 (0.3 mm / 1 mm),高系統解析度 (0.1 mm)
    • SSI與PROFIBUS介面
    • 絕對位置確定
    • 量測長度可達1700 m
    • 可在極其惡劣的環境條件下使用
    • 移動速度高達6.6 m/s
    • 讀取頭與感測器元件之間的間距容差:可達55 mm ± 20 mm