中間緩衝器凸出監控

機械人臂以全自動方式將家具板存放到中間緩衝器中。SGS開關自動化光柵及時識別滑動與凸出的物件,從而避免機械人臂與家具板之間的碰撞。此外,精巧型TiM31x 2D-LiDAR感測器也適合作為此任務的備選。

  • 可使用以下產品系列
    極其狹長形狀的可靠檢測
    • 監測長度可變,120 mm至1400 mm不等(以160 mm為單位擴寬)
    • 工作範圍7 m
    • 反應時間18 ms
    • 45 mm至25 mm的解析度
    • 採用投光器與受光器側的亮型Job-LED完成揀選
    • IP-65防護等級
    • 抗環境光高達150,000 lx
  • 可使用以下產品
    2D-LiDAR感測器
    TiM1xx
    • 應用領域: Indoor
    • 整合式應用: 區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 10 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 1
    • 開關輸出: 2 (Push-pull)
    • 連接類型: 1 x 5-Pin M12公接頭(可旋转)
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Indoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 4 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (PNP, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 15-Pin D-sub HD公接頭 (0.9 m)
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Indoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 4 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (PNP, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 12-Pin M12公接頭 (0.8 m)
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Indoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 4 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (NPN, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 12-Pin M12公接頭 (0.8 m)
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Indoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 4 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (NPN, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 尾端開放式 (2.0 m)
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Outdoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 10 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (PNP, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 「乙太網」接頭,4-Pin M12母接頭, 1 x micro USB母接頭,類型B, 1 x 「電源」接頭,12-Pin M12公接頭
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Outdoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 10 m
    • 角度解析度: 0.33°
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (PNP, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x micro USB母接頭,類型B, 1 x 「電源」接頭,12-Pin M12公接頭, 1 x 「乙太網」接頭,4-Pin M12母接頭
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Outdoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 10 m
    • 角度解析度:
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (NPN, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 「乙太網」接頭,4-Pin M12母接頭, 1 x micro USB母接頭,類型B, 1 x 「電源」接頭,12-Pin M12公接頭
    詳細資訊
    立即比較
    2D-LiDAR感測器
    TiM3xx
    • 應用領域: Outdoor
    • 整合式應用: 採用彈性區域的區域評估
    • 量測原理: HDDM+
    • 工作範圍: 0.05 m ... 10 m
    • 角度解析度: 0.33°
    • 區域設定數量: 16
    • 開關輸出: 3 (NPN, 外加1個「Device Ready」)
    • 連接類型: 1 x 「乙太網」接頭,4-Pin M12母接頭, 1 x 「電源」接頭,12-Pin M12公接頭, 1 x micro USB母接頭,類型B
    詳細資訊
    立即比較