聯絡我們
其他建議

列車車門監控

Get Adobe Flash player

SLG智慧型光柵在有物體或人員位於門扇之間時,防止列車車門關閉。憑藉SGS狹長的結構型式及兩種光學出光方式(細長或扁平),安裝於列車車門上既不引人注目,也不會形成阻礙。SLG柔軟的塑膠外殼也允許用於拱形的列車車門。

  • 可使用以下產品系列
    產品系列 SLG
    極其狹長形狀的可靠檢測
    • 監測長度可變,120 mm至1400 mm不等(以160 mm為單位擴寬)
    • 工作範圍7 m
    • 反應時間18 ms
    • 45 mm至25 mm的解析度
    • 採用投光器與受光器側的亮型Job-LED完成揀選
    • IP-65防護等級
    • 抗環境光高達150,000 lx
回到最上端