穿梭式倉庫內的貨格佔用情況檢查

把載貨架存放至貨格之前,檢查所分配儲存空間是否閒置。此時,除了檢測不同的物件顏色,還需要支援單層或雙層儲存架。針對此任務的可靠解決方案為距離感測器和雷射掃描器。

  • 可使用以下產品系列
    如今,檢測範圍有了全新定義
    • 光飛行時間技術
    • 雷射等級1,紅光與紅外光
    • 檢測範圍:5 cm至4 m
    • 最小的背景距離:6 mm
    • 開關頻率高達1,000 Hz
    • 多達三個可調開關輸出或一個類比輸出IO-Link可選:針對多達八個開關點、距離值與智慧感測器功能
    安全而又出色地檢測
    • 極為精巧、輕量與低成本的感測器
    • 運用智慧型軟體演算法進行區域評估
    • 可從側面接近安裝設備的參數設定介面
    • 低耗電量(典型值4 W)
    • 僅限TiM3xxS:經2006/42/EG機械指令和DIN EN ISO 13849-1:2015標準認證