物件的動態體積量測

對物流流程而言,正確高效地採集基本資料至關重要。在此類應用中,對於表面可能爲透明、纏有薄膜或顏色極深的立方形和不規則物體,確定其重量與尺寸式最低要求。此外,還包括利用條碼、矩陣碼或RFID在輸送速度最高4 m/s的情況下對扁平輸送皮帶、托盤式或交叉帶式輸送機上的物件加以識別。基於此類資料能夠可靠執行後續流程、優化倉儲並高效設計運輸流程。視應用情況而定,也可在低至−30 °C的環境溫度下滿足這些要求。

  • 可使用以下產品系列
    大型或高要求物件的尺寸與位置確定
    • 量測準確度:最高20 mm x 20 mm x 20 mm
    • 物件尺寸:最大2,600 mm x 2,000 mm x 3,000 mm
    • 輸送帶速度:最快3.0 m/s
    • 冗餘系統結構(可選)
    • MTTR:透過基於硬體的參數克隆確保少於10分鐘
    • 中央控制元件實現簡單的系統擴展
    透視尺寸
    • 已獲認證的量測準確度可達5 mm x 5 mm x 2 mm(長 x 寬 x 高)
    • 根據系統類型,檢測到的物件尺寸可達2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(長 x 寬 x 高)
    • 輸送皮帶速度可達2 m/s以上
    • 透過MSC800控制器易於整合
    串聯中的靈活高效的檢測系統
    • 針對多達60臺感測器輕鬆佈線
    • 循序計時防止相互干擾
    • 自由佈置各種感測器技術
    • 可選購不同電纜線長度的感測器
    • 在系統中進行感測器資料評估或直接傳輸原始資料
    • 診斷功能確保流程穩定性
    拒絕妥協的激光量測——精確、快捷又可靠
    • 面對顏色極深或光亮物件,亦可精確量測
    • 精細的角度解析度保證高量測點密度
    • 按照600 Hz的掃描頻率高速量測,藉助千兆乙太網實現快速數據傳輸
    • 裝置同步避免相互干擾
    • 工業用M12接頭

    在極高速度下精確量測物體
    • 量測準確度高達5 mm x 5 mm x 2 mm
    • 物件尺寸高達5,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm
    • 輸送帶速度高達4.0 m/s
    • 經過MID、NTEP (OIML)、MC與NMI認證
    • 可輸出點雲
    • 動態刻度值切換
    • 檢測全部六個面上10 mm以上的變形

    可靈活用於長度、寬度與高度量測
    • 光軸分離:2.5 mm,5 mm,10 mm,20 mm,25 mm,30 mm,50 mm
    • 工作範圍:12 m
    • 功能:交叉光束量測,4 x 區域量測,高速掃描,透明模式
    • 介面:PNP,類比,RS485,IO-Link,PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT®,EtherNet/IPTM,CANopen
    • 具有可靠開關門檻值的耐日光模式