儲存箱空閒檢測與料位量測

空箱及液位檢測在庫存管理和流程安全方面發揮關鍵作用。根據工業環境,應對載貨架中的極小物體進行毫米級檢測。視應用要求而定,LiDAR感測器、超音波感測器或2D和3D視覺感測器能滿足所有要求。

  • 可使用以下產品系列
    通用型問題解決方案
    • 可靠量測,不受材質顏色、透明度、亮度與環境光的干擾
    • 量測範圍長達8,000 mm
    • 顯示器用於快速與彈性設定感測器
    • 對髒汙、灰塵、潮濕及霧氣不敏感
    • 眾多介面選項,包括IO-Link
    • 靈敏度可調
    區域監控感測器:精巧、安裝簡便、經濟高效
    • 精巧、安裝簡便、經濟高效的區域監控感測器
    • 最大為15.7 m²的監控面積
    • 重量輕,僅為90 g
    • 運用整合型軟體演算法進行區域分析
    • 耗電量低,典型值為2.2 W
    • 經由IO-Link的參數設定及克隆
    • 工業設計
    安全而又出色地檢測
    • 極為精巧、輕量與低成本的感測器
    • 運用智慧型軟體演算法進行區域評估
    • 可從側面接近安裝設備的參數設定介面
    • 低耗電量(典型值4 W)
    • 僅限TiM3xxS:經2006/42/EG機械指令和DIN EN ISO 13849-1:2015標準認證
    舒適感測器套件中的智慧型圖像處理解決方案
    • 高速定位、檢查與量測
    • 性能強勁的「目標定位器」,不受位置、旋轉角度與大小的影響
    • 獨特的可更換外殼支援碗型燈與不同光學配件
    • 透過電腦逐步完成設定,非常方便
    • 易於操作的使用者介面
    • 彈性的機器整合與HMI設計介面
    從不量錯
    • 僅一台感測器即可監控最大1,470 m²的面積
    • 憑藉HDDM實現較高的抗環境光性
    • 高達IP 67的IP等級確保耐受性
    • 低耗電量(典型值4 W)
    • 緊湊型結構,外殼高度最大僅為86 mm
    • 整合式乙太網介面
    • 高達25 m的大掃描範圍
    • 工業級設計與M12公接頭
    直觀型3D檢查
    • 移動部件的3D檢查
    • 直觀型使用者介面
    • 整合式圖像分析
    • 簡單的更換設計
    • 帶強度疊加的高解析度3D圖像
    • 出廠前經過校準的3D資料、所有尺寸的真實mm級數值
    • 附塑膠視窗的堅固IP67金屬外殼