存儲和檢索系統移動與起重設備的X軸與Y軸精確定位

進行精確存入與取出操作時,需對因裝載情況或熱力影響產生的貨架機械偏差進行補償。完成移動與起重設備絕對定位後,2D視覺感測器InspectorP Rack Fine Positioning可在倉位前(即使涉及雙層托盤儲存架)實現精確定位。

  • 可使用以下產品系列
    金屬外殼中值得信賴的雷射性能
    • 金屬外殼規格的同類最佳雷射性能
    • 可選購鐵氟龍塗層
    • 精確的自動校準透鏡
    • 反射片式光電感測器的聚焦可調
    • 開關頻率高,數值為2.5 kHz
    • 透過電纜線或可旋轉式公接頭實現連接
    • 透過穿孔與盲孔以及長孔與燕尾槽實現安裝選擇
    • 雷射防護等級1或2
    可配置。可進行程式設計。精巧。多樣。
    • 具有130萬和190萬畫素的2D視覺感測器
    • 在Web流覽器中配置SensorApp
    • 在SICK AppStudio中程式設計新的SensorApp
    • 靈活的S-Mount鏡頭和C-Mount鏡頭,整合式照明
    • 雷射校準輔助工具、聲音訊號和反饋點
    • 包括HALCON運行時許可證和SICK演算法庫
    針對單層與雙層儲存架的貨格精確定位解決方案
    • 利用一個裝置兼顧單層與雙層儲存架
    • 方便使用的網路介面
    • PROFINET與數位輸出
    • 堅固的金屬外殼,附IP67保護罩
    • LED燈、雷射校準輔助工具、裝置上的按鈕及可選microSD記憶卡
    • 預裝、預對焦和預參數設定
    • 存取圖像資料