容器揀選:利用3D視覺感測器的機械人導引與定向

3D視覺感測器Visionary-S CX的反應時間較短,非常適合基於機械人的快速容器揀選。除了深度非常精確,顏色辨識實現可靠識別要求較高的內容物:例如一個容器內的大量產品或僅顏色不同、大小相同的物件。透過Visionary- S CX的深度資料,還可進行料位檢測與容器取向辨識。

  • 可使用以下產品系列
    3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化
    • 每秒可採集多達30幅彩色深度圖像
    • 適用於全黑環境以及高達40 klx的日光照射
    • 解析度:640 px x 512 px;亞毫米級深度解析度
    • 經由千兆Ethernet介面輸出3D色彩資料
    • 溫度範圍:0 °C ... 50 °C(取決於外殼);IP等級:IP67
    • HDR模式