物件的靜態基底資料擷取,包括攝像在內

準確的基底資料是高效運輸流程的基礎並在很大程度上支援倉儲最佳化。追蹤查詢系統Master Data Analyzer實現非常簡單地標準化擷取產品的基底資料(如尺寸、重量與訂貨代號)以及拍攝產品圖片。實時進行產品資料視覺化與數位化,不受產品形狀、表面與材料特性影響。此外,由於無需產品校準並且可在兩個方向上量測,實現高流程安全性並大幅節省時間。

  • 可使用以下產品系列
    貨物數位化確保優化物流流程
    • 體積為2.5 mm x 2.5 mm x 2.5 mm,重量為± 5 g時的量測準確度
    • 讀取所有市場常見一維和二維條碼
    • 最大物件尺寸為800 mm x 600 mm x 600 mm
    • 採用工業充電電池和WLAN技術的移動式解決方案