利用影像式條碼辨讀器自動化識別產品

追蹤查詢系統Lector65x System特別適合快速精確地擷取產品。其為在較高皮帶速度與較小物件間距下實現盡可能高的吞吐量和最大讀取率而設計。該系統基於2D視覺攝影機Lector65x。此外,系統適用於讀取塑膠袋、不同表面甚至近乎黑色的物件。此外,其還可以與ICR系列的影像式條碼辨讀器、體積量測系統、條碼掃描器以及磅秤相結合。

  • 可使用以下產品系列
    始終聚焦您的物件
    • 動態聚焦調整
    • 固定焦距模式下的高景深
    • 利用MSC800實現追蹤功能
    • 可整合至MSC800的網路概念中
    • 實時的JPEG圖像輸出
    • 2或4百萬圖元解析度,高達40Hz的較高圖像採集頻率
    • 高度靈活的客戶介面與協議