印刷紙張時控制印刷裝置

將紙張衝壓並分類後,印刷裝置必須在每張紙上印一個一維碼。SPEETEC 1D非接觸式運動感測器滿足了非常重要的兩項要求。它可以檢測出紙張速度以控制印刷速度,同時測定一維碼的正確定位。由此可應對採用觸覺量測法可能產生的紙張損傷等挑戰。

  • 可使用以下產品系列
    檢測運動。無需接觸。
    • 非接觸式量測速度、長度和位置,無需磁性尺
    • 相容於多種材料、顏色和表面
    • 非常高的量測準確度與重複精度
    • 雷射等級1
    • 設計堅固,尺寸精巧,重量輕
    • TTL或HTL介面
    • 診斷與參數設定功能