紙張撕裂檢查

借助WT4-3、WT9-3與WT12-3迷你和小型光電感測器,能快速且可靠地識別紙張撕裂。同樣重要的是,即使在各種表面反射情況下也能進行絕對安全的紙張幅面檢測。從而省去不必要的機器停機。借助背景遮蔽功能,在紙張撕裂的情況下識別不到後方幅面。

  • 可使用以下產品系列
    VISTAL®外殼內的性能
    • 堅固的VISTAL®外殼
    • PinPoint LED或雷射
    • 直接反射式光電感測器,檢測範圍可達800 mm
    • 附自動校準的反射片式光電感測器
    • 掃描距離長達60 m的對照式光電感測器
    • SIRIC技術
    • 接頭:M8與M12公接頭、電纜線及配備公接頭的電纜線
    • M3與M4安裝孔
    智慧型自動化,非它莫屬
    • 技術:ForegroundSuppression、DoubleLine、V-Optics及MultiSwitch
    • 一個裝置容納兩個開關點及距離值輸出
    • 散射投光LED可遮蔽干擾光線
    • BluePilot:配備光學檢測範圍與校準輔助工具的旋轉按壓元件
    • Smart Sensor:最新診斷與監控功能
    • VISTAL®外殼
    針對高要求應用的广泛產品平臺
    • 借由內置的OES技術實現同類最佳光學性能
    • 反射片式光電感測器中的自動校準透鏡
    • 直接反射式光電感測器中採用第二LED投光器的前景遮蔽功能與背景遮蔽功能
    • 極易見的精確PinPoint LED針點式光點與高能量IR投光器
    • 選配鐵氟龍塗層的堅固型金屬外殼
    • 透過穿孔與盲孔以及長孔與燕尾槽實現安裝選擇
    • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能
    具有同類最佳功能性的完整系列
    • 同級別的最佳BGS感測器
    • 所有產品系列中PinPoint技術的普遍使用
    • 採用類雷射型光點的BGS感測器,用於精確的檢測任務
    • 借助5檔調整旋鈕、教導設定鍵、透過電纜線或IO-Link的教導設定實現可靠調節
    • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能