量測紙堆高度

可從上方採用Dx50距離感測器或從側面採用Ax20陣列型感測器量測紙張輸送中的紙堆高度。若僅能在特定點識別紙堆高度,則提供數位開關信號的W9-3、W12-3或W18-3小型光電感測器為理想解決方法。

  • 可使用以下產品系列
    VISTAL®外殼內的性能
    • 堅固的VISTAL®外殼
    • PinPoint LED或雷射
    • 直接反射式光電感測器,檢測範圍可達800 mm
    • 附自動校準的反射片式光電感測器
    • 掃描距離長達60 m的對照式光電感測器
    • SIRIC技術
    • 接頭:M8與M12公接頭、電纜線及配備公接頭的電纜線
    • M3與M4安裝孔
    可靠、精確且全面地量測距離
    • HDDM技術帶來最佳的可靠性、抗環境光源特性與性價比
    • 直接在物件上量測的範圍為10 m或20 m,在反射片上為50 m
    • 性能水準隨產品與雷射等級不同而不同
    • 不同介面:數位、類比或串列
    • 顯示器運用直覺式普遍操作理念
    • 堅固的鋅壓鑄外殼
    • –30 °C至+65 °C的大工作溫度範圍
    針對高要求的工業應用
    • 借由內置的OES技術實現同類最佳光學性能
    • 自動校準透鏡
    • 配備第二LED投光器的背景遮蔽功能
    • 細長且堅固的塑膠外殼
    • 借助雙重教導設定或調整旋鈕進行操作
    • 操作、接頭與透鏡方面極豐富的產品範圍
    • 靈活的感測器設置、監控、擴展型診斷與視覺化功能
    針對高要求應用的广泛產品平臺
    • 借由內置的OES技術實現同類最佳光學性能
    • 反射片式光電感測器中的自動校準透鏡
    • 直接反射式光電感測器中採用第二LED投光器的前景遮蔽功能與背景遮蔽功能
    • 極易見的精確PinPoint LED針點式光點與高能量IR投光器
    • 選配鐵氟龍塗層的堅固型金屬外殼
    • 透過穿孔與盲孔以及長孔與燕尾槽實現安裝選擇
    • 經由IO-Link功能實現靈活的感測器調節、監控、擴展型診斷與視覺化功能