紙堆輸送中的危險點防護

採用L21單光軸安全感測器與反射鏡列可在紙堆輸送中實現簡單且符合需求的防護。從而確保人員不會在提升裝置下緩慢移動或坐於其上。

  • 可使用以下產品系列
    圓柱型結構,適合於最高至Type 2的特殊安全應用
    • Type 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),僅與Flexi Classic或Flexi Soft等適當的檢測設備相結合
    • 小型M18感測器,掃描範圍長達10 m
    • 緊密型M30感測器,掃描範圍長達60 m
    • 防護等級IP 67
    • 溫度範圍 –40 °C~ 55 C
    • 金屬與塑膠規格
    • 徑向透鏡(90°轉角鏡)
    • 輕鬆診斷與保養