期刊包裹的自動堆垛

3D視覺感測器Visionary-S採集報紙堆的輪廓,以便向機械人給出正確的抓取位置。堆垛時透過3D視覺感測器檢查包裝圖像,即將其與控制器中儲存的資料進行比對。

  • 可使用以下產品系列
    3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化
    • 每秒可採集多達30幅彩色深度圖像
    • 適用於全黑環境以及高達40 klx的日光照射
    • 解析度:640 px x 512 px;亞毫米級深度解析度
    • 經由千兆Ethernet介面輸出3D色彩資料
    • 溫度範圍:0 °C ... 50 °C(取決於外殼);IP等級:IP67
    • HDR模式