聯絡我們
其他建議

起重機小車的位置確定

KH53線性編碼器在磁性底座上運行,是在惡劣環境與遠距離使用中的理想解決方案。由KH53測定的貓頭吊位置資料在偏移盡可能小的情況下實現高精度的集裝箱堆垛。

  • 可使用以下產品系列
    產品系列 KH53
    針對最苛刻的條件——Heavy-duty線性編碼器
    • 非接觸式長度量測 - 免維護、堅固、使用壽命長
    • 高再現性 (0.3 mm / 1 mm),高系統解析度 (0.1 mm)
    • SSI與PROFIBUS介面
    • 絕對位置確定
    • 量測長度可達1700 m
    • 可在極其惡劣的環境條件下使用
    • 移動速度高達6.6 m/s
    • 讀取頭與感測器元件之間的間距容差:可達55 mm ± 20 mm
回到最上端