可靠確定尺寸,高效生產次級包裝

在生產爲待發送產品而特製的次級包裝時,必須可靠量測相關產品的尺寸。VML系統基於光柵技術,無論物品的表面特徵如何,均可正確量測其尺寸,並將相關資料傳送到包裝機。由此優化物流鏈,降低物流成本。

  • 可使用以下產品系列
    透視尺寸
    • 已獲認證的量測準確度可達5 mm x 5 mm x 2 mm(長 x 寬 x 高)
    • 根據系統類型,檢測到的物件尺寸可達2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(長 x 寬 x 高)
    • 輸送皮帶速度可達2 m/s以上
    • 透過MSC800控制器易於整合