聯絡我們
其他建議

測定輸送皮帶的速度

為了準確調整包裝的輸送距離需測定輸送皮帶速度。這對多種機器來說必不可少。薯片在此處從上方輸送至機器。從捲筒上拉出、成型並密封包裝薄膜。隨後,輸送皮帶輸送打包的產品至下一流程步驟。輸送速度決定包裝物前後的距離,從而決定流程週期。為調整距離將採用DFS60增量型編碼器識別速度,編碼器可直接安裝在輸送皮帶的某一軸上。提供具備TTL與HTL介面的編碼器,作為可程式設計型產品系列。

  • 可使用以下產品系列
    要求嚴苛應用情況下的高解析度可程式設計編碼器
    • 堅固型安裝深度
    • 解析度高達16 Bit
    • 可選程式設計:輸出電壓、零位脈衝位置、零位脈衝寬度、脈衝數與計數方向
    • 連接:徑向或軸向電纜線連接,M23或者M12公接頭,軸向或徑向。
    • 電氣介面:5V & 24V TTL/RS-422,24 V HTL/推挽式,5V Sin/Cos 1 Vss
    • 機械介面:夾緊法蘭或伺服法蘭、半中空軸或全中空軸
    • 可遠程零點設置
回到最上端