在裝載與卸載機上定位托盤

為使機械人夾爪位置精確且避免撞擊元件,可藉助附反射片的迷你型光電感測器W4SL-3以高精度將托盤放置在裝載與卸載機上。光電感測器的精確雷射光點實現十分準確的開關特性。

  • 可使用以下產品系列
    用於極小與透明部件的雷射精確度
    • 精確的雷射光點,雷射等級1
    • 透過教導設定鍵在識別透明與非透明物件之間切換
    • 25 mm至60 m的檢測範圍
    • 帶有第二LED投光器的最新型SICK專用ASIC與雷射技術確保出眾的背景遮蔽功能與抗環境光性
    • 可選擇透過教導設定鍵、調整旋鈕、電纜線或IO-Link進行調節