憑藉安全解決方案實現無人搬運車高速行駛

透過切換防護區域,無人搬運車即使在轉彎行駛時也能實現高速度。此外,憑藉SICK安全解決方案安全採集速度與行駛方向還減少了組件數,從而減少無人搬運車中所需安裝空間。

  • 可使用以下產品系列
    可軟體程式設計型安全控制器
    • 配備模組化硬體平臺的安全控制器
    • 系統插頭中的配置存儲
    • 藉助Flexi Line實現安全控制器網路化
    • 利用Flexi Loop進行安全感測器串接
    • 安全驅動裝置監控
    • 安全類比值監控
    • 免授權的配置軟體Flexi Soft Designer
    安全、簡單、靈活:功能安全的編碼器
    • 功能安全技術編碼器:SIL2 (IEC 61508),SILCL2 (EN 62061),PL d (EN ISO 13849)

    • 電氣介面:4.5 V ... 32 V,Sin/Cos 1 VSS, 1024週期

    • 夾緊法蘭或伺服法蘭、半中空軸或全中空軸(帶滑鍵槽的安裝選項)

    • 通用電纜出線,M23或M12公接頭,軸向或徑向

    • 防護等級:IP65

    • 工作溫度範圍:–30 °C ... +95 °C (取決於型號)

    世界上最小的安全區域雷射掃描器——極其堅固,高度精確
    • 高度僅80 mm
    • 憑藉safeHDDM®掃描技術對光線、灰塵與污垢具有極強的耐抗性
    • 經由乙太網介面提供高度精確的量測資料
    • 防護區域範圍:3 m,掃描角度:275°
    • 多達128個可自由配置的區域
    • 透過I/O安全整合機器
    • 附配置儲存器的系統插頭
    快速可靠的急停安全防護
    • 提供帶外殼的表面安裝型或嵌入安裝型 (Ø 22 mm) 可選
    • 機床控制面板內建型,具有按鍵和開關元件之間的自我監接點
    • 直接安裝型,直接安裝在不同的機器和設備
    • 帶LED環型燈的產品系列
    • 選配的保護環,以防止意外啟動

可移動機械人:
進入全新境界

無論是生產、物流還是服務,機械人正逐漸走向正軌。可移動機械人全部產品系列的感測器解決方案

請點選此處瞭解詳情