前端邊緣檢測

多功能光電感測器用於前端邊緣檢測,可控制並優化物件在分類之前與合併輸送到主分揀機之前的距離。透過感測器信號可精確控制各個皮帶段的速度。若需要可靠檢測前端邊緣未明確定義之物件,可使用帶有光帶的Reflex Array多功能光電感測器。也能可靠辨識諸如塑膠袋等重量大的物件。

或可將自動化光柵與高解析度編碼器整合,實現前端邊緣檢測、底部感測與物件在輸送皮帶上的定向位置。由編碼器量測的光柵中斷時間與輸送皮帶速度,並另外提供物件長度的相關資訊。

  • 可使用以下產品系列
    帶有2D光帶的光電感測器:功能豐富又經濟實惠
    • RAY10:高度為25 mm的光帶,檢測尺寸≥ 5 mm的物件
    • RAY26:高度為55 mm的光帶,三種款式,檢測尺寸≥ 3 mm、≥ 5 mm或≥ 10 mm的物件
    • 感測器具備前瞻性維護指示燈;透過IO-Link把維護信號傳輸至PLC
    • RAY26中的輸送帶抑制功能
    穩定採集高速的微小物件
    • 解析度為2 mm
    • 反應時間為3 ms
    • 偵測高度為50 mm
    • 透過電纜線實現同步
    • 採用Q或Q反向輸出的PNP或NPN
    • 1 x 測試,1 x 教導設定輸入
    • M12,8-Pin公接頭
    可靈活用於長度、寬度與高度量測
    • 光軸分離:2.5 mm,5 mm,10 mm,20 mm,25 mm,30 mm,50 mm
    • 工作範圍:12 m
    • 功能:交叉光束量測,4 x 區域量測,高速掃描,透明模式
    • 介面:PNP,類比,RS485,IO-Link,PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT®,EtherNet/IPTM,CANopen
    • 具有可靠開關門檻值的耐日光模式