首頁
行業
建築物保全
室外區域安全
為了人員安全的建築物防護
柵欄的防撞保護
首頁
行業
建築物保全
室外區域安全
為了人員安全的建築物防護
柵欄的防撞保護
柵欄的防撞保護
在靠近柵欄的區域,如果柵欄正在進行關閉動作,可能會對人員造成危險。L27單光軸安全感測器可監控柵欄下方的區域。若檢測到人員,將停止柵欄關閉動作。
可使用以下產品系列
Flexi Classic
高效和易於操作的安全控制器
使用旋鈕開關可輕鬆地調整功能
可模組化擴展
對所有類型的感測器直接佈線
邏輯連接:AND、OR、靜默模式、旁通、復歸、外部設備監控
可整合到所有常用現場匯流排中
整合安全感測器串接Flexi Loop
專用靜默模式模組滿足要求苛刻的屏蔽應用的所有要求
選擇
L25
靈活的機器安全性適合2類應用
BluePilot:光學校準輔助工具
Smart Sensor:藉助IO-Link高效通訊
極其堅固的VISTAL®外殼
IP等級:IP66、IP67與IP69K
典型檢測範圍高達20 m
光類型:紅外光與可見紅光
標準化連接與安裝支架系統
2類,PL c,SIL1
選擇
L27
標準型結構設計與大掃描範圍,適合於最高至Type 2的安全應用
Type 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),僅與Flexi Classic或Flexi Soft等適當的檢測設備相結合
緊密型結構尺寸,掃描範圍長達35 m
整合式加熱器
防護等級IP 67
溫度範圍 –40 °C ~ +60 °C
選擇
L26
靈活的機器安全性適合2類應用
BluePilot:光學校準輔助工具
Smart Sensor:藉助IO-Link高效通訊
極其堅固的VISTAL®外殼
IP等級:IP66、IP67與IP69K
典型檢測範圍高達50 m
光類型:紅外光與可見紅光
標準化連接與安裝支架系統
2類,PL c,SIL1
選擇
請耐心等待..
您的需求已處理,可能會持續幾秒鐘。
載入..