透過操作攝影機以水平監視空地與追蹤對象

Get Adobe Flash player

在監控機場與其他建築物時,2D-LiDAR感測器用於檢測進入預設指定監控區域的人員。2D-LiDAR感測器的位置資料由整合式或外接評估元件做進一步處理,並用於控制攝影機。

  • 可使用以下產品系列
    適合於室外區域的高性能雷射掃描器,提供大掃描範圍
    • 即使在深色表面上,也可提供大掃描範圍
    • 可達0.0625度的高角度解析度
    • 較高的抗日光特性
    • 最多同時監控六個不同區域
    • 即使在距離較大時,也能提供直徑較小的雷射光點
    即使距離遠,也能確保可靠與精確性
    • 高性能、高效率的2D LiDAR感測器,量測範圍高達80 m
    • 即使在不利的氣候條件下,也能透過多重回音技術保證出色性能
    • 精巧外殼的IP等級高達IP 67,室外型裝置中內置加熱器
    • 低耗電量
    • 快速信號處理
    • 多個輸入與輸出
    • 可實現多個感測器的同步