樹籬邊的垂直防護,展現入侵感測

圍繞私人或公共園林的樹籬往往不能充分防止未經授權進入。雷射掃描器憑藉其狹長、界限分明的防護區域,為園林提供額外保護。

  • 可使用以下產品系列
    精巧且經濟,也可在惡劣環境下使用
    • 高效率低成本的2D-LiDAR感測器,提供最大50 m的量測範圍
    • 多重回音技術與智慧型演算法確保在任何天氣下,均具備出色效能
    • 堅固且緊湊的外殼具有高達IP 67的IP等級、整合式加熱器與最低-40 °C、最高+60 °C的溫度範圍
    • 適合於保全型應用的型號,具有繼電器輸出與VdS認證
    • 透過乙太網介面即時輸出量測資料
    • 可藉由外部CAN模組擴大數位輸出的數量
    即使距離遠,也能確保可靠與精確性
    • 高性能、高效率的2D LiDAR感測器,量測範圍高達80 m
    • 即使在不利的氣候條件下,也能透過多重回音技術保證出色性能
    • 精巧外殼的IP等級高達IP 67,室外型裝置中內置加熱器
    • 低耗電量
    • 快速信號處理
    • 多個輸入與輸出
    • 可實現多個感測器的同步