首頁
行業
建築物保全
室外區域安全
出入管理
倉庫的進出口檢查
首頁
行業
建築物保全
室外區域安全
出入管理
倉庫的進出口檢查
倉庫的進出口檢查
LMS5xx二維雷射掃描器用於防護如貨倉或機房的大門。RFU63x RFID讀取器可提供額外保護,僅允許授權人員進入倉庫。若發現非授權人員,將觸發警報。
可使用以下產品系列
LMS5xx
即使距離遠,也能確保可靠與精確性
高性能、高效率的2D LiDAR感測器,量測範圍高達80 m
即使在不利的氣候條件下,也能透過多重回音技術保證出色性能
精巧外殼的IP等級高達IP 67,室外型裝置中內置加熱器
低耗電量
快速信號處理
多個輸入與輸出
可實現多個感測器的同步
選擇
RFU63x
包含智慧在內的簡單整合
天線和資料處理系統整合在感測器中
辨讀範圍高達10 m
可整合至上級控制系統或直達雲端
多達4個外部天線
透過SOPAS ET或內置web伺服器進行設定
支持SICK AppSpace
符合IP67的堅固結構
選擇
請耐心等待..
您的需求已處理,可能會持續幾秒鐘。
載入..